メカニカル部品技術窓口

確定しました

FAIRINO 協働ロボット FRシリーズ用 ティーチングペンダント

通常単価(税別)
102,000
税込単価
112,200
通常出荷日:19日目

ティーチングペンダント、コンピューター、タブレット、またはスマートフォンがWebAPPシステムと接続さ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FR-HMI-C881
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FR-HMI-C881の仕様・寸法情報

保護等級
IP54
作業湿度
90%RH(結露なきこと)
ディスプレイ解像度
1280×800ピクセル
寸法パラメーター(L×W×H)(mm)
268×210×88
装置材料
ABS、PP
ケーブル長(m)
5
装置重量(kg)
1.6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FR-HMI-C881
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,000
( 112,200 )
19日目

詳細情報

基本情報

ティーチングペンダント、コンピューター、タブレット、またはスマートフォンがWebAPPシステムと接続され、協働ロボットの操作を実現します。
・FAIRINO協働ロボットFRシリーズの特集ページはこちら

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FAIRINO 協働ロボット FRシリーズ用 ティーチングペンダントの型番FR-HMI-C881のページです。 型番FR-HMI-C881に関する仕様情報を記載しております。
FAIRINO 協働ロボット FRシリーズ用 ティーチングペンダントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FAIRINO 協働ロボット FRシリーズ用 ティーチングペンダント
6軸 協働ロボット FRシリーズ
小型バキュームポンプボックス MG400用
4軸 卓上協働ロボット MG400
FAIRINO 協働ロボット FRシリーズ用 ロボットケーブルカバー
三菱電機 協働ロボット「ASSISTA」用グリッパーキット (ジマテック製)
メーカーFAIRINOFAIRINODOBOTDOBOTFAIRINOGIMATIC
通常価格102,000720,000 -83,000438,00030,300 -361,200
通常出荷日19日目39日目3日目3日目19日目19日目
保護等級IP54-----
作業湿度90%RH(結露なきこと)-----
ディスプレイ解像度1280×800ピクセル-----
寸法パラメーター(L×W×H)(mm)268×210×88-----
装置材料ABS、PP-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました