17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

ピンクランプ SWPシリーズ

通常単価(税別)
116,526130,587
税込単価
128,179143,646
通常出荷日:19日目

【特長】・位置決め部が拡径するピンクランプ・薄板を『高精度位置決め』して『クランプ』します・位置決め機...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク S

(mm)

クランプ力

(kN)

クランプ穴径 φB

(φ)

質量

(g)

機能分類

ワーク穴径

(Φ)

最小発注数量
9.3
0.38
リリース時:8.7、空動作時:10.8
350
データム(基準位置決め用)
9
1個
12.1
0.38
リリース時:9.3、空動作時:11.8
350
データム(基準位置決め用)
10
1個
13.8
0.38
リリース時:9.8、空動作時:12.8
350
データム(基準位置決め用)
11
1個
14.3
0.38
リリース時:10.8、空動作時:13.8
350
データム(基準位置決め用)
12
1個
14.8
0.38
リリース時:11.8、空動作時:14.8
350
データム(基準位置決め用)
13
1個
12.1
0.38
リリース時:9.3、空動作時:11.8
350
ピン先端部フローティング(位置決め機能なし)
10
1個
13.8
0.38
リリース時:9.8、空動作時:12.8
350
ピン先端部フローティング(位置決め機能なし)
11
1個
14.3
0.38
リリース時:10.8、空動作時:13.8
350
ピン先端部フローティング(位置決め機能なし)
12
1個
14.8
0.38
リリース時:11.8、空動作時:14.8
350
ピン先端部フローティング(位置決め機能なし)
13
1個
16.3
0.6
リリース時:12.8、空動作時:15.8
700
データム(基準位置決め用)
14
1個
17.8
0.6
リリース時:13.8、空動作時:16.8
700
データム(基準位置決め用)
15
1個
17.8
0.6
リリース時:14.8、空動作時:17.8
700
データム(基準位置決め用)
16
1個
17.8
0.6
リリース時:16.8、空動作時:19.8
700
データム(基準位置決め用)
18
1個
17.8
0.6
リリース時:18.8、空動作時:21.8
700
データム(基準位置決め用)
20
1個
16.3
0.6
リリース時:12.8、空動作時:15.8
700
ピン先端部フローティング(位置決め機能なし)
14
1個
17.8
0.6
リリース時:13.8、空動作時:16.8
700
ピン先端部フローティング(位置決め機能なし)
15
1個
17.8
0.6
リリース時:14.8、空動作時:17.8
700
ピン先端部フローティング(位置決め機能なし)
16
1個
17.8
0.6
リリース時:16.8、空動作時:19.8
700
ピン先端部フローティング(位置決め機能なし)
18
1個
17.8
0.6
リリース時:18.8、空動作時:21.8
700
ピン先端部フローティング(位置決め機能なし)
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,210
( 133,331 )
19日目
121,210
( 133,331 )
19日目
121,210
( 133,331 )
19日目
121,210
( 133,331 )
19日目
121,210
( 133,331 )
19日目
116,526
( 128,179 )
19日目
116,526
( 128,179 )
19日目
116,526
( 128,179 )
19日目
116,526
( 128,179 )
19日目
130,587
( 143,646 )
19日目
130,587
( 143,646 )
19日目
130,587
( 143,646 )
19日目
130,587
( 143,646 )
19日目
130,587
( 143,646 )
19日目
125,797
( 138,377 )
19日目
125,797
( 138,377 )
19日目
125,797
( 138,377 )
19日目
125,797
( 138,377 )
19日目
125,797
( 138,377 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決め部が拡径するピンクランプ
・薄板を『高精度位置決め』して『クランプ』します
・位置決め機能のないフローティングタイプをワーク穴径Φ10からラインナップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンクランプ SWPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンクランプ SWPシリーズ
ピンクランプシリンダ AQKシリーズ
ハイパワーエアリンククランプ WCEシリーズ
ハイパワーエアスイングクランプ WHEシリーズ
ピンクランプシリンダ/ロック付 BAQKシリーズ
ハイパワーエアリンククランプ 退避式 WFEシリーズ
メーカーコスメックAirTAC(エアタック)コスメックコスメックAirTAC(エアタック)コスメック
通常価格116,526-22,745 -51,920 -60,480 -33,69682,820 -
通常出荷日19日目12日目7日目7日目12日目7日目
作動方式直進ストローク直進ストローク直進ストローク移動旋回直進ストローク直進ストローク
支持形式通し穴タップロッド側フランジロッド側フランジタップロッド側フランジ
ロッド先端形状テーパその他ピン穴おねじその他ピン穴
最大圧力(MPa)0.510.50.510.5
付加機能なしアーム付なしなしアーム付なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト