17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ホールファスナー インサートロックタイプ

通常単価(税別)
4,760
税込単価
5,236
通常出荷日:4日目

【特長】・工具レスで「誰でも・素早く・簡単」に着脱を行える製品です・ボルトの締付作業が不要で着脱時間を...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

クランプ力 N

最小発注数量
7
1個
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,760
( 5,236 )
4日目
4,760
( 5,236 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具レスで「誰でも・素早く・簡単」に着脱を行える製品です
・ボルトの締付作業が不要で着脱時間を大幅に短縮できます
・ボルトの締め忘れ・締め過ぎ・精度のバラつきを防止し、作業の標準化と予防保全にも貢献します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールファスナー インサートロックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールファスナー インサートロックタイプ
ホールファスナー インサートタイプ
ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ
ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ
ホールファスナー ホールディングタイプ
ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,7603,2953,9724,5775,571 -3,387 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類クランプユニットクランプユニットクランプユニットクランプユニットクランプユニットクランプユニット
材質本体:SUS303本体:SUS303本体:SUS303本体:SUS303本体:SUS303、ナット:SUS304、シャフト:SUS630本体:SUS303
高さ(mm)4530.532.532.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト