メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ニバイピッチスプロケット2162B形

型番:

2162B11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2162B11の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
スプロケット形状
B形
チエーンNo.
C2162H
歯数(T)
11
列数
1
軸穴径 d(mm)
69
種類
下穴タイプ
材質
スチール
チェーンタイプ
ニバイピッチ
ローラ形式
Rローラ
軸種類
標準下穴
最大軸穴径(mm)
115
最小軸穴径(mm)
70
表面処理
なし
材質詳細
機械構造用炭素鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2162B11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,973
( 65,970 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸穴未加工品のため、使用には軸穴加工が必要です
・小型ローラコンベアチェーン用スチール製スプロケット
・Rローラ用があり、搬送装置に使用されています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニバイピッチスプロケット2162B形の型番2162B11のページです。 型番2162B11に関する仕様情報を記載しております。
ニバイピッチスプロケット2162B形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニバイピッチスプロケット2162B形
ニバイピッチスプロケット2160B形
ニバイピッチスプロケット2120B形
ニバイピッチスプロケット2122B形
標準スプロケット100-2B形
標準スプロケット120-2B形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格59,97339,83124,63333,95551,15573,929
通常出荷日5日目4日目4日目4日目5日目5日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.C2162HC2160HC2120HC2122H100-2120-2
歯数(T)111919112727
列数111122

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト