17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(1mカット)

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ロープ径

(mm)

静索用構成

商品名

構成

最小発注数量
1
S7-1.0
S7-1.0M
7×7
1個
1.5
S7-1.5
S7-1.5M
7×7
1個
2
S7-2.0
S7-2.0M
7×7
1個
2.5
S7-2.5
S7-2.5M
7×7
1個
3
S7-3.0
S7-3.0M
7×7
1個
4
S7-4.0
S7-4.0M
7×7
1個
5
S7-5.0
S7-5.0M
7×7
1個
1.5
S19- 1.5
S19- 1.5M
7×19
1個
2
S19- 2.0
S19- 2.0M
7×19
1個
2.5
S19- 2.5
S19- 2.5M
7×19
1個
3
S19- 3.0
S19- 3.0M
7×19
1個
4
S19- 4.0
S19- 4.0M
7×19
1個
5
S19- 5.0
S19- 5.0M
7×19
1個
6
S19- 6.0
S19- 6.0M
7×19
1個
8
S19- 8.0
S19- 8.0M
7×19
1個
9
S19- 9.0
S19- 9.0M
7×19
1個
10
S19-10.0
S19-10.0M
7×19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134
( 147 )
5日目
146
( 161 )
5日目
173
( 190 )
5日目
213
( 234 )
5日目
240
( 264 )
9日目
480
( 528 )
5日目
706
( 777 )
5日目
266
( 293 )
5日目
240
( 264 )
5日目
334
( 367 )
5日目
320
( 352 )
5日目
560
( 616 )
5日目
733
( 806 )
5日目
800
( 880 )
10日目
1,507
( 1,658 )
5日目
1,707
( 1,878 )
5日目
2,013
( 2,214 )
5日目

詳細情報

基本情報

7×7または7×19の構成のステンレスワイヤロープです。
1m単位でカットしてあります。
例えば、数量2でご注文の場合、1mのステンレスワイヤロープ2本をお届けします。
【特長】
・耐食性、耐錆性、耐摩性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているので広い分野で使用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(1mカット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(1mカット)
【クリーン洗浄品】ワイヤー ループ径指定タイプ
【クリーン洗浄品】ワイヤー用止め具
ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(200mコイル巻き)
被覆ワイヤロープ
ノーリツばんせん
メーカー杉田エースミスミミスミ杉田エース杉田エースNITO RAIL
通常価格134---16,466 -18,389 -5,435
通常出荷日5日目〜8日目3日目在庫品1日目〜5日目1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なし-該当なし
種類ワイヤーワイヤーワイヤー金具ワイヤーワイヤーワイヤー
洗浄方法洗浄無し精密洗浄精密洗浄洗浄無し--
材質SUS304--SUS304SUS304-
長さ(m)1--200--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト