メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

標準スプロケット100-2B形

型番:

NK100-2B27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NK100-2B27の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
スプロケット形状
B形
チエーンNo.
100-2
歯数(T)
27
列数
2
軸穴径 d(mm)
33
種類
下穴タイプ
材質
スチール
チェーンタイプ
標準
軸種類
標準下穴
最大軸穴径(mm)
95
最小軸穴径(mm)
34
表面処理
歯先高周波焼入
材質詳細
機械構造用炭素鋼

型番リスト

表示件数
型番
NK100-2B27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,155
( 56,271 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2列B形スプロケットです
・2列チェーン用、片ボス形状
・歯先高周波焼入を行っており、高負荷の伝動能力があります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準スプロケット100-2B形の型番NK100-2B27のページです。 型番NK100-2B27に関する仕様情報を記載しております。
標準スプロケット100-2B形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準スプロケット100-2B形
標準スプロケット120-2B形
ニバイピッチスプロケット2120B形
ニバイピッチスプロケット2160B形
ニバイピッチスプロケット2162B形
ニバイピッチスプロケット2122B形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格51,15573,92924,63339,83159,97333,955
通常出荷日5日目5日目4日目4日目5日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.100-2120-2C2120HC2160HC2162HC2122H
歯数(T)272719191111
列数221111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト