17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最大軸穴径(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

標準スプロケット100C形

通常単価(税別)
4,44876,947
税込単価
4,89384,642
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・両面ボス形状【仕様】・NK100C10~35は材質:機械構造用炭素鋼(歯先高周波焼入)、形状...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最大軸穴径

(mm)

最小軸穴径

(mm)

表面処理

最小発注数量
10
20
45
21
歯先高周波焼入
1個
11
20
50
21
歯先高周波焼入
1個
12
20
58
21
歯先高周波焼入
1個
13
20
63
21
歯先高周波焼入
1個
14
20
70
21
歯先高周波焼入
1個
15
20
75
21
歯先高周波焼入
1個
16
20
80
21
歯先高周波焼入
1個
17
20
85
21
歯先高周波焼入
1個
18
20
90
21
歯先高周波焼入
1個
19
20
93
21
歯先高周波焼入
1個
20
20
97
21
歯先高周波焼入
1個
21
20
97
21
歯先高周波焼入
1個
22
26
80
27
歯先高周波焼入
1個
24
26
80
27
歯先高周波焼入
1個
25
26
80
27
歯先高周波焼入
1個
26
26
80
27
歯先高周波焼入
1個
28
26
80
27
歯先高周波焼入
1個
30
26
80
27
歯先高周波焼入
1個
32
26
89
27
歯先高周波焼入
1個
34
26
89
27
歯先高周波焼入
1個
35
26
89
27
歯先高周波焼入
1個
36
26
89
27
なし
1個
38
26
89
27
なし
1個
40
26
89
27
なし
1個
42
26
89
27
なし
1個
45
26
89
27
なし
1個
48
26
89
27
なし
1個
50
26
89
27
なし
1個
54
26
103
27
なし
1個
60
26
103
27
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,448
( 4,893 )
4日目
4,967
( 5,464 )
4日目
5,878
( 6,466 )
4日目
8,229
( 9,052 )
4日目
9,267
( 10,194 )
4日目
9,868
( 10,855 )
4日目
11,901
( 13,091 )
4日目
12,975
( 14,273 )
4日目
13,847
( 15,232 )
4日目
16,755
( 18,431 )
4日目
18,708
( 20,579 )
4日目
23,763
( 26,139 )
4日目
26,763
( 29,439 )
4日目
31,434
( 34,577 )
4日目
34,777
( 38,255 )
4日目
36,401
( 40,041 )
4日目
43,518
( 47,870 )
4日目
48,634
( 53,497 )
4日目
59,236
( 65,160 )
4日目
66,914
( 73,605 )
4日目
68,948
( 75,843 )
4日目
34,844
( 38,328 )
4日目
37,870
( 41,657 )
4日目
39,663
( 43,629 )
4日目
42,406
( 46,647 )
5日目
46,410
( 51,051 )
5日目
52,193
( 57,412 )
5日目
55,455
( 61,001 )
5日目
65,933
( 72,526 )
5日目
76,947
( 84,642 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面ボス形状
【仕様】
・NK100C10~35は材質:機械構造用炭素鋼(歯先高周波焼入)、形状:削出仕様になります
・NK100C36~60は材質:機械構造用炭素鋼(歯先焼入なし)、形状:溶接仕様になります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準スプロケット100C形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準スプロケット100C形
標準スプロケット50C形
標準スプロケット60C形
標準スプロケット80C形
標準スプロケット100-2B形
標準スプロケット120C形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格4,448-2,891 -2,791 -2,891 -51,15539,737 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目〜5日目4日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
スプロケット形状C形C形C形C形B形C形
チエーンNo.100506080100-2120
列数111121
種類下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト