17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最大軸穴径(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

標準スプロケット120C形

未確定:候補が18型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最大軸穴径

(mm)

最小軸穴径

(mm)

表面処理

材質詳細

最小発注数量
22
26
89
27
歯先高周波焼入
機械構造用炭素鋼
1個
23
26
89
27
歯先高周波焼入
機械構造用炭素鋼
1個
24
26
89
27
歯先高周波焼入
機械構造用炭素鋼
1個
25
26
89
27
歯先高周波焼入
機械構造用炭素鋼
1個
26
26
89
27
歯先高周波焼入
機械構造用炭素鋼
1個
27
26
89
27
歯先高周波焼入
機械構造用炭素鋼
1個
28
26
95
27
歯先高周波焼入
機械構造用炭素鋼
1個
30
26
95
27
歯先高周波焼入
機械構造用炭素鋼
1個
32
30
95
31
なし
普通鋼
1個
34
30
95
31
なし
普通鋼
1個
35
30
95
31
なし
普通鋼
1個
36
30
95
31
なし
普通鋼
1個
38
30
103
31
なし
普通鋼
1個
40
30
103
31
なし
普通鋼
1個
42
30
103
31
なし
普通鋼
1個
45
30
103
31
なし
普通鋼
1個
48
30
103
31
なし
普通鋼
1個
50
30
103
31
なし
普通鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,773
( 47,050 )
4日目
45,866
( 50,453 )
4日目
48,263
( 53,089 )
4日目
51,525
( 56,678 )
4日目
55,232
( 60,755 )
4日目
58,717
( 64,589 )
4日目
73,248
( 80,573 )
4日目
81,996
( 90,196 )
5日目
39,737
( 43,711 )
5日目
43,518
( 47,870 )
5日目
45,446
( 49,991 )
5日目
47,448
( 52,193 )
5日目
52,563
( 57,819 )
5日目
58,717
( 64,589 )
5日目
63,462
( 69,808 )
5日目
70,950
( 78,045 )
5日目
83,182
( 91,500 )
5日目
88,965
( 97,862 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面ボス形状
【仕様】
・NK120C22~30は材質:機械構造用炭素鋼(歯先高周波焼入)、形状:削出仕様になります
・NK120C32~50は材質:普通鋼、形状:溶接仕様になります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準スプロケット120C形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準スプロケット120C形
標準スプロケット120-2B形
標準スプロケット50C形
標準スプロケット60C形
標準スプロケット80C形
標準スプロケット100C形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格39,737-73,9292,891 -2,791 -2,891 -4,448 -
通常出荷日4日目〜5日目4日目4日目4日目〜4日目〜
環境対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
スプロケット形状C形B形C形C形C形C形
チエーンNo.120120-2506080100
列数121111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト