17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス鋼製 4.9 MPa(ON OFF用)ストップバルブ

通常単価(税別)
32,92370,289
税込単価
36,21577,318
通常出荷日:4日目

【特長】・接ガス部完全禁油処理品です・小型で軽量タイプです・外ねじ式グランドパッキン構造です

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 接続種類

供給側 配管ねじの呼び

供給側 配管パイプ径

(φ)

制御側 接続種類

制御側 配管ねじの呼び

制御側 配管パイプ径

(φ)

本体仕様

最小発注数量
Rc
1/4B
-
Rc
1/4B
-
ねじ込みグローブタイプ
1個
金属管接続
-
9.52
金属管接続
-
9.52
F900継手グローブタイプ
1個
金属管接続
-
12.7
金属管接続
-
12.7
F900継手グローブタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,923
( 36,215 )
4日目
39,563
( 43,519 )
4日目
70,289
( 77,318 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接ガス部完全禁油処理品です
・小型で軽量タイプです
・外ねじ式グランドパッキン構造です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 4.9 MPa(ON OFF用)ストップバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 4.9 MPa(ON OFF用)ストップバルブ
ステンレス鋼製 0.98MPa ニードルベローズバルブ
ステンレス鋼製 1MPa ベローズバルブ(丸ハンドル)
グローブバルブ フランジタイプ 呼び圧力10K SCS14A
グローブバルブ 両めねじタイプ 呼び圧力10K SCS14A
ステンレス鋼製10K グローブバルブ 10UPA
メーカーフジキンフジキンフジキンミスミミスミキッツ
通常価格32,923-49,441 -37,595 -23,120 -10,720 -43,147 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
本体形状ストレートストレートストレートストレートタイプストレートタイプストレート
本体材質ステンレスステンレスステンレスSCS14ASCS14Aステンレス
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
ハンドル形状丸形ハンドル丸形ハンドル丸形ハンドル丸形ハンドル丸形ハンドル丸形ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト