17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 配管ねじの呼び

  • Cv値

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1.96MPa コンパクトタイプボールバルブ 黄銅製 3方 ねじ込み

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

Cv値

最小発注数量
1/4B
1/4B
0.65
1個
3/8B
3/8B
1.28
1個
1/2B
1/2B
2.11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,109
( 5,620 )
4日目
5,507
( 6,058 )
4日目
8,500
( 9,350 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、コンパクトで、配管スペースを取りません
・90°の開閉操作により全開、全閉が出来、ON-OFFバルブとして適しています
・2方向への切換が可能な3方ボールバルブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.96MPa コンパクトタイプボールバルブ 黄銅製 3方 ねじ込みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.96MPa コンパクトタイプボールバルブ 黄銅製 3方 ねじ込み
黄銅製 FF3型(フルボール) Rねじ×Rcねじ
黄銅製 FF3型(フルボール)ボールバルブ Rねじ×Rcねじ Tハンドル
(ミニチュア)ボールバルブ MR4型 メートルコック Gねじ×Gねじ
小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10K
ボールバルブ 両めねじタイプ レデューストボア 800型 SCS14A
メーカーフジキンオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所ミスミミスミ
通常価格5,109-3,137 -3,137 -1,782 -21,220 -5,590 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
本体形状竪形3方向ストレートストレートストレートストレートタイプストレートタイプ
本体材質C3771C3771BEC3771BEC3771BESCS14ASCS14A
使用流体空気 / 油 / ガス冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水冷温水 / エアー / 油水 / 空気 / 油
ボールバルブ種類スタンダードボアフルボアフルボア-レデューストボアレデューストボア

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト