17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が105型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

難燃ホース フレイムブロックホース

未確定:候補が105型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

呼び内径 d

長さ

(m)

使用圧力範囲

(MPa)

RoHS?最小発注数量
40
15
9
1
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
5個
40
15
9
2
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
5個
40
15
9
3
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
5個
40
15
9
4
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
5
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
6
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
7
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
8
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
9
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
10
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
15
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
20
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
25
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
30
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
35
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
40
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
45
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
50
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
60
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
70
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
80
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
90
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
40
15
9
100
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
10
1個
50
18
12
1
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
5個
50
18
12
2
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
5個
50
18
12
3
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
5個
50
18
12
4
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
5
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
6
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
7
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
8
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
9
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
10
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
15
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
20
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
25
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
30
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
35
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
40
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
45
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
50
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
60
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
70
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
80
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
90
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
100
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
1
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
5個
70
22
15
2
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
5個
70
22
15
3
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
4
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
5
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
6
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
7
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
8
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
9
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
10
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
15
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
20
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
25
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
30
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
4日目
1,510
( 1,661 )
4日目
2,050
( 2,255 )
4日目
4,450
( 4,895 )
4日目
5,020
( 5,522 )
4日目
5,590
( 6,149 )
4日目
6,070
( 6,677 )
4日目
6,610
( 7,271 )
4日目
7,090
( 7,799 )
4日目
7,640
( 8,404 )
4日目
10,970
( 12,067 )
4日目
14,630
( 16,093 )
4日目
18,290
( 20,119 )
4日目
21,940
( 24,134 )
4日目
25,600
( 28,160 )
4日目
29,260
( 32,186 )
4日目
32,910
( 36,201 )
4日目
36,570
( 40,227 )
4日目
43,890
( 48,279 )
4日目
51,200
( 56,320 )
4日目
58,510
( 64,361 )
4日目
65,830
( 72,413 )
4日目
63,570
( 69,927 )
4日目
1,130
( 1,243 )
4日目
1,780
( 1,958 )
4日目
2,490
( 2,739 )
4日目
4,980
( 5,478 )
4日目
5,560
( 6,116 )
4日目
6,230
( 6,853 )
4日目
6,920
( 7,612 )
4日目
7,670
( 8,437 )
4日目
8,010
( 8,811 )
4日目
8,900
( 9,790 )
4日目
13,350
( 14,685 )
4日目
17,800
( 19,580 )
4日目
22,250
( 24,475 )
4日目
26,700
( 29,370 )
4日目
31,150
( 34,265 )
4日目
35,600
( 39,160 )
4日目
40,050
( 44,055 )
4日目
44,500
( 48,950 )
4日目
53,400
( 58,740 )
4日目
62,300
( 68,530 )
4日目
71,200
( 78,320 )
4日目
80,100
( 88,110 )
4日目
77,430
( 85,173 )
4日目
1,360
( 1,496 )
4日目
2,360
( 2,596 )
4日目
5,110
( 5,621 )
4日目
6,010
( 6,611 )
4日目
7,030
( 7,733 )
4日目
7,820
( 8,602 )
4日目
8,860
( 9,746 )
4日目
10,130
( 11,143 )
4日目
11,390
( 12,529 )
4日目
12,660
( 13,926 )
4日目
18,990
( 20,889 )
4日目
25,310
( 27,841 )
4日目
31,640
( 34,804 )
4日目
37,970
( 41,767 )
4日目

詳細情報

基本情報

半導体業界、冷却水配管用ブレードホース。
【特長】
・「難燃性ホース」:難燃軟質塩化ビニールを使用し、難燃性規格UL規格準拠で安全・安心です
・「折れ・つぶれ」:従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃ホース フレイムブロックホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃ホース フレイムブロックホース
難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤)
難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)
スチームホース STEAM
スチーム・高温水・食品用 トヨシリコーンスチームSホース
食品用耐熱・耐圧ホース トヨフーズS(TFS)
メーカートヨックストヨックストヨックス弘進ゴムトヨックストヨックス
通常価格1,000-3,920 -3,920 -126,88427,600 -103,243 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜6日目3日目〜9日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし耐熱性 / 耐寒性耐熱性 / 該当なし
使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気蒸気水 / 食品 / 蒸気水 / 食品
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニールゴムシリコーンゴム塩化ビニール
ブラックレッドブルーグレーナチュラル透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト