17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が83型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)

通常単価(税別)
3,920128,570
税込単価
4,312141,427
通常出荷日:4日目~5日目

半導体、冷却水配管用ブレードホース。【特長】・「難燃性ホース」:難燃軟質塩化ビニールを使用し、難燃性規...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が83型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

呼び内径 d

長さ

(m)

使用圧力範囲

(MPa)

RoHS?最小発注数量
40
15
9
1
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
2
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
3
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
4
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
5
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
6
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
7
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
8
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
9
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
10
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
15
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
20
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
25
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
30
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
35
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
40
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
45
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
40
15
9
50
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
-
1個
50
18
12
1
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
2
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
3
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
4
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
5
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
6
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
7
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
8
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
9
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
10
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
15
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
20
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
25
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
30
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
35
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
40
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
45
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
50
18
12
50
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
1
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
2
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
3
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
4
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
5
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
6
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
7
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
8
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
9
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
10
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
15
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
20
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
25
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
30
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
35
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
40
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
45
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
70
22
15
50
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
10
1個
90
26
19
1
0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)
-
1個
90
26
19
2
0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)
-
1個
90
26
19
3
0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)
-
1個
90
26
19
4
0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)
-
1個
90
26
19
5
0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)
-
1個
90
26
19
6
0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,340
( 4,774 )
5日目
5,890
( 6,479 )
5日目
7,440
( 8,184 )
5日目
8,980
( 9,878 )
5日目
10,530
( 11,583 )
5日目
12,070
( 13,277 )
5日目
13,550
( 14,905 )
5日目
15,170
( 16,687 )
5日目
16,670
( 18,337 )
5日目
18,180
( 19,998 )
5日目
25,920
( 28,512 )
5日目
33,770
( 37,147 )
5日目
42,240
( 46,464 )
5日目
50,710
( 55,781 )
5日目
59,180
( 65,098 )
5日目
67,650
( 74,415 )
5日目
76,120
( 83,732 )
5日目
73,530
( 80,883 )
5日目
3,920
( 4,312 )
4日目
5,550
( 6,105 )
4日目
7,050
( 7,755 )
4日目
8,730
( 9,603 )
4日目
10,910
( 12,001 )
4日目
13,090
( 14,399 )
4日目
15,270
( 16,797 )
4日目
17,450
( 19,195 )
4日目
19,630
( 21,593 )
4日目
21,810
( 23,991 )
4日目
32,720
( 35,992 )
4日目
43,630
( 47,993 )
4日目
54,540
( 59,994 )
4日目
65,440
( 71,984 )
4日目
76,350
( 83,985 )
4日目
87,260
( 95,986 )
4日目
98,160
( 107,976 )
4日目
94,860
( 104,346 )
4日目
4,440
( 4,884 )
4日目
6,450
( 7,095 )
4日目
8,570
( 9,427 )
4日目
11,430
( 12,573 )
4日目
14,290
( 15,719 )
4日目
17,140
( 18,854 )
4日目
20,000
( 22,000 )
4日目
22,860
( 25,146 )
4日目
25,710
( 28,281 )
4日目
28,570
( 31,427 )
4日目
42,860
( 47,146 )
4日目
57,140
( 62,854 )
4日目
71,430
( 78,573 )
4日目
85,710
( 94,281 )
4日目
100,000
( 110,000 )
4日目
114,290
( 125,719 )
4日目
128,570
( 141,427 )
4日目
124,210
( 136,631 )
4日目
5,380
( 5,918 )
5日目
7,960
( 8,756 )
5日目
10,550
( 11,605 )
5日目
13,130
( 14,443 )
5日目
15,700
( 17,270 )
5日目
18,280
( 20,108 )
5日目

詳細情報

基本情報

半導体、冷却水配管用ブレードホース。
【特長】
・「難燃性ホース」:難燃軟質塩化ビニールを使用し、難燃性規格UL規格準拠で安全・安心です
・「断熱材一体型」:ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の低減と時間短縮が可能です
・「折れ・つぶれ」:従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能です
【材質】
・「主材質」難燃軟質塩化ビニール
・「補強材」特殊PET樹脂・ポリエステル糸
・「断熱材」PEフォーム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)
難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤)
難燃ホース フレイムブロックホース
スチームホース STEAM
スチーム・高温水・食品用 トヨシリコーンスチームSホース
食品用耐熱・耐圧ホース トヨフーズS(TFS)
メーカートヨックストヨックストヨックス弘進ゴムトヨックストヨックス
通常価格3,920-3,920 -1,000 -126,88427,600 -103,243 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目6日目3日目〜9日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし耐熱性 / 耐寒性耐熱性 / 該当なし
使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気蒸気水 / 食品 / 蒸気水 / 食品
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニールゴムシリコーンゴム塩化ビニール
ブルーレッドブラックグレーナチュラル透明

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト