17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ストッパー付きシングルポイントロードセル LCB22シリーズ

通常単価(税別)
34,000
税込単価
37,400
通常出荷日:2日目

【特長】・小型台はかり、小型タンクスケールに最適・高性能、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)・防塵・防水...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格容量

JANコード

最小発注数量
58.84N(6kg)
4981046130455
1個
98.07N(10kg)
4981046130462
1個
147.1N(15kg)
4981046130479
1個
196.1N(20kg)
4981046130486
1個
294.2N(30kg)
4981046130493
1個
588.4N(60kg)
4981046152426
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,000
( 37,400 )
2日目
34,000
( 37,400 )
2日目
34,000
( 37,400 )
2日目
34,000
( 37,400 )
2日目
34,000
( 37,400 )
2日目
34,000
( 37,400 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型台はかり、小型タンクスケールに最適
・高性能、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)
・防塵・防水機能はIP65、IP67
・過荷重・衝撃に強い過負荷ストッパー機能を内蔵

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパー付きシングルポイントロードセル LCB22シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパー付きシングルポイントロードセル LCB22シリーズ
本質安全防爆構造接続箱 AD-4380SUSRシリーズ
本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4103-R3
本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4204-R4
本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4102-R2
USB出力密閉構造小型ロードセル CMX-USBシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格34,00019,60025,65037,655 -20,88089,945
通常出荷日2日目6日目6日目5日目6日目6日目〜
材質アルミニウム合金ステンレス鋼アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金ステンレス鋼
商品分類本体周辺機器本体本体本体セット品
よく一緒に購入される商品

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング