17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

パルスブローバルブ BNPシリーズ

通常単価(税別)
14,16014,900
税込単価
15,57616,390
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します(CKD社試験条件での参考値)・圧...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

ノズル形状

エア供給口の接続種類

詳細タイプ

オプション

最小発注数量
エアブローガン本体ノズル付
標準
めねじ
ガン・ノズル孔径2.5mm
なし
1個
エアブローガン本体ノズル付
標準
めねじ
ガン・ノズル孔径3.0mm
なし
1個
エアブローガン本体ノズル無し
-
ワンタッチ接続
ユニット・ブローポートRc1/4
なし
1個
エアブローガン本体ノズル無し
-
ワンタッチ接続
ユニット・ブローポートRc1/4
取付板添付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,160
( 15,576 )
7日目
14,160
( 15,576 )
7日目
14,160
( 15,576 )
4日目
14,900
( 16,390 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・間欠エア方式(パルスブロー)でエア消費量を75%削減します(CKD社試験条件での参考値)
・圧縮エアを削減することで、カーボンニュートラルに貢献します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスブローバルブ BNPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスブローバルブ BNPシリーズ
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ
エアツールシリーズ オイルレスエアーガン
おねじ付ノズル KNシリーズ
高効率ノズル KNHシリーズ
メーカーCKD栗田製作所栗田製作所栗田製作所SMCSMC
通常価格14,160-1,797 -2,404 -3,588298 -2,620 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特長耐圧標準標準標準標準標準
ノズルの接続口種類めねじおねじおねじおねじおねじおねじ
最高使用圧力(MPa)0.70.70.70.711
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト