17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

クイックチャックチェンジャー SXQシリーズ

通常単価(税別)
7,50079,170
税込単価
8,25087,087
通常出荷日:7日目

取出ロボット用に特化したクイックチャックチェンジャー。【特長】・チャック板をワンタッチ・工具レス交換で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外観図

SXQ0030-MS/MY/TS/TY
SXQ0150-MS/MY/TS/TY
SXQZ0H0-MS
SXQZ0H0-MY
SXQZ0H0-TS
SXQZ0H0-TY
SXQZ0S0-MS
SXQZ0S0-TS
SXQZ0Y0-MY
SXQZ0Y0-TY

型番リスト

表示件数

種類

分類

可搬質量

(kg)

対応取出ロボット

クイックチャックチェンジャー

最小発注数量
本体
マスターシリンダ
~5
スター精機製取出ロボット(取合:H50mm×V20mm、M6ネジ)
-
1個
本体
マスターシリンダ
~5
ユーシン精機製取出ロボット(取合:H50mm×V27mm、M5ネジ)
-
1個
本体
ツールアダプタ
~5
スター精機製取出ロボット(取合:H50mm×V20mm、M6ネジ)
-
1個
本体
ツールアダプタ
~5
ユーシン精機製取出ロボット(取合:H50mm×V27mm、M5ネジ)
-
1個
本体
マスターシリンダ
~15
スター精機製取出ロボット(取合:H50mm×V20mm、M6ネジ)
-
1個
本体
マスターシリンダ
~15
ユーシン精機製取出ロボット(取合:H50mm×V27mm、M5ネジ)
-
1個
本体
ツールアダプタ
~15
スター精機製取出ロボット(取合:H50mm×V20mm、M6ネジ)
-
1個
本体
ツールアダプタ
~15
ユーシン精機製取出ロボット(取合:H50mm×V27mm、M5ネジ)
-
1個
オプション
変換プレート(マスターシリンダ用)
-
ハーモ製取出ロボット(取合:H70mm×V40mm、M6ネジ)
スター精機製取出ロボット用(取合:H50mm×V20mm、M6ネジ)
1個
オプション
変換プレート(マスターシリンダ用)
-
ハーモ製取出ロボット(取合:H70mm×V40mm、M6ネジ)
ユーシン精機製取出ロボット用(取合:H50mm×V27mm、M5ネジ)
1個
オプション
変換プレート(ツールアダプタ用)
-
ハーモ製取出ロボット(取合:H70mm×V40mm、M6ネジ)
スター精機製取出ロボット用(取合:H50mm×V20mm、M6ネジ)
1個
オプション
変換プレート(ツールアダプタ用)
-
ハーモ製取出ロボット(取合:H70mm×V40mm、M6ネジ)
ユーシン精機製取出ロボット用(取合:H50mm×V27mm、M5ネジ)
1個
オプション
変換プレート(マスターシリンダ用)
-
スター精機製取出ロボット(取合:H130mm×V40mm、M8ネジ)
スター精機製取出ロボット用(取合:H50mm×V20mm、M6ネジ)
1個
オプション
変換プレート(ツールアダプタ用)
-
スター精機製取出ロボット(取合:H130mm×V40mm、M8ネジ)
スター精機製取出ロボット用(取合:H50mm×V20mm、M6ネジ)
1個
オプション
変換プレート(マスターシリンダ用)
-
ユーシン精機製取出ロボット(取合:H80mm×V40mm、M6ネジ)
ユーシン精機製取出ロボット用(取合:H50mm×V27mm、M5ネジ)
1個
オプション
変換プレート(ツールアダプタ用)
-
ユーシン精機製取出ロボット(取合:H80mm×V40mm、M6ネジ)
ユーシン精機製取出ロボット用(取合:H50mm×V27mm、M5ネジ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,670
( 50,237 )
7日目
45,670
( 50,237 )
7日目
17,200
( 18,920 )
7日目
17,200
( 18,920 )
7日目
79,170
( 87,087 )
7日目
79,170
( 87,087 )
7日目
21,190
( 23,309 )
7日目
21,190
( 23,309 )
7日目
7,500
( 8,250 )
7日目
7,500
( 8,250 )
7日目
7,500
( 8,250 )
7日目
7,500
( 8,250 )
7日目
11,120
( 12,232 )
7日目
11,120
( 12,232 )
7日目
8,170
( 8,987 )
7日目
8,170
( 8,987 )
7日目

詳細情報

基本情報

取出ロボット用に特化したクイックチャックチェンジャー。
【特長】
・チャック板をワンタッチ・工具レス交換で、段取時間短縮

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックチャックチェンジャー SXQシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックチャックチェンジャー SXQシリーズ
ツールチェンジャー OXシリーズ
マルチハンドアダプタ RMMAシリーズ
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
ロボットハンドチェンジャー【SWLシリーズ】
【コスメック】パレットグリッパ【WVAシリーズ】
メーカーコスメックスター精機SMCコスメックコスメックコスメック
通常価格7,500-17,836 -1,238 -11,747 -11,800 -29,688 -
通常出荷日7日目1日目〜19日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェンジャー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト