メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スマートシリーズ リーチクランプ KSR

通常単価(税別)
60,770
税込単価
66,847
通常出荷日:7日目

動力源を選ばないスマートシリーズ。外力でリリース、バネ力でロックするメカ式クランプ。【特長】・リリース...

詳細を確認

型番:

KSR0150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSR0150の仕様・寸法情報

種類
本体
本体種類
下押しクランプ
クランプ力(N)
13
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KSR0150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,770
( 66,847 )
7日目

詳細情報

基本情報

動力源を選ばないスマートシリーズ。外力でリリース、バネ力でロックするメカ式クランプ。
【特長】
・リリース時、レバーが完全退避。ワークの着脱が容易
・レバーとワークの干渉回避
・クランプしにくい位置をピンポイントでクランプ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートシリーズ リーチクランプ KSRの型番KSR0150のページです。 型番KSR0150に関する仕様情報を記載しております。
スマートシリーズ リーチクランプ KSRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートシリーズ リーチクランプ KSR
スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1
デュアルクランプ KCP-22ST
引込みクランプ(六角タイプ)(PTPD)
アルネス クランプ (ARN)
デュアルクランプ KCP-40ST
メーカーコスメックイマオコーポレーションカクタイマオコーポレーションイマオコーポレーションカクタ
通常価格60,77055,079 -30,36966,79427,78534,706
通常出荷日7日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
本体種類下押しクランプ下押しクランプ横押しクランプ引き込みクランプ横押しクランプ横押しクランプ
クランプ力(N)13600030001200049003000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト