17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

クイックチェンジ FLEXR-25

通常単価(税別)
98,880314,800
税込単価
108,768346,280
通常出荷日:19日目

組立、バリ取り、研磨、工作機械へのハンドリング、洗浄工程等幅広い用途に適用できます。(25kg可搬)ク...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種別

A側オプション

B側オプション

ケーブル位置

最小発注数量
マスタ・プレート
電気信号3A×15本
電気信号3A×15本
-
1個
マスタ・プレート
電気信号3A×15本
無し
-
1個
マスタ・プレート
電気信号13A×6本、シールド付きケーブル500mm出し
電気信号2A×14本、シールド付きケーブル500mm出し
接点面の反対側
1個
マスタ・プレート
電気信号13A×6本、シールド付きケーブル500mm出し
電気信号2A×14本、シールド付きケーブル500mm出し
接点面の側面
1個
マスタ・プレート
無し
電気信号13A×6本、2A×14本、シールド付きケーブル500mm出し
接点面の反対側
1個
マスタ・プレート
無し
無し
-
1個
ツール・プレート
電気信号3A×15本
電気信号3A×15本
-
1個
ツール・プレート
電気信号3A×15本
無し
-
1個
ツール・プレート
電気信号13A×6本、シールド付きケーブル500mm出し
電気信号2A×14本、シールド付きケーブル500mm出し
接点面の反対側
1個
ツール・プレート
電気信号13A×6本、シールド付きケーブル500mm出し
電気信号2A×14本、シールド付きケーブル500mm出し
接点面の側面
1個
ツール・プレート
無し
電気信号13A×6本、2A×14本、シールド付きケーブル500mm出し
接点面の反対側
1個
ツール・プレート
無し
無し
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228,790
( 251,669 )
19日目
207,460
( 228,206 )
19日目
314,800
( 346,280 )
19日目
314,800
( 346,280 )
19日目
314,800
( 346,280 )
19日目
186,140
( 204,754 )
19日目
141,530
( 155,683 )
19日目
120,200
( 132,220 )
19日目
227,550
( 250,305 )
19日目
227,550
( 250,305 )
19日目
227,550
( 250,305 )
19日目
98,880
( 108,768 )
19日目

詳細情報

基本情報

組立、バリ取り、研磨、工作機械へのハンドリング、洗浄工程等幅広い用途に適用できます。(25kg可搬)クイックチェンジの着脱機構(ボールロック方式)の特長を継承し、用途に合わせた様々なコンタクトブロックが取付可能なクイックチェンジです。
【特長】
・標準オプションコンタクトブロックが2面に取付可能
・本体保護等級を強化

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックチェンジ FLEXR-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックチェンジ FLEXR-25
クイックチェンジ QC-20D
クイックチェンジ QC-10C
クイックチェンジ Light-5A
協働ロボット用クイックチェンジ ATOM
クイック OnRobot チェンジャー
メーカービーエルオートテックビーエルオートテックビーエルオートテックビーエルオートテックビーエルオートテックOnRobot
通常価格98,880-93,080 -19,400 -29,100 -53,320 -117,854 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェンジャー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト