17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

フットジャッキ ハイジェニック仕様

通常単価(税別)
17,05119,029
税込単価
18,75620,932
通常出荷日:3日目

耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」【特長】・耐食性・耐薬性に優れた材質:本体には耐...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

本体高さ

(mm)

最小発注数量
12
191
1個
16
191
1個
16
193
1個
16
196
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,051
( 18,756 )
3日目
17,051
( 18,756 )
3日目
18,087
( 19,896 )
3日目
19,029
( 20,932 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」
【特長】
・耐食性・耐薬性に優れた材質:本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます
・短時間洗浄・清掃性に優れた形状:バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入しにくい形状となっています
・食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠:各種認証を得た信頼性の高い製品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットジャッキ ハイジェニック仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットジャッキ ハイジェニック仕様
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド 完全固定タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 標準タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 完全固定タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 固定タイプ
【ふっ素含有メッキ】アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)
メーカーナベヤミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格17,051------
通常出荷日3日目3日目7日目7日目7日目7日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 耐熱性クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 絶縁性 / 非磁性 / かじり防止
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付アンカーボルト固定形標準アンカーボルト固定形アンカーボルト固定形金属マウント
ねじ部 材質ステンレスステンレスステンレスSUS304相当ステンレスステンレス
本体材質ステンレスステンレスステンレスSUS304相当ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト