17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

2軸コントローラドライバ QTシリーズ

通常単価(税別)
238,843321,000
税込単価
262,727353,100
通常出荷日:4日目

【特長】・低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

製品内容

外形寸法

通信機能

最小発注数量
2軸コントローラドライバ
W165×D260×H80mm(突起部含まず)
RS-232C
1個
2軸コントローラドライバ 操作ボックス付
W165×D260×H80mm(突起部含まず)
RS-232C
1個
2軸コントローラドライバ
W165×D263×H110mm(突起部含まず)
RS-232C、USB
1個
2軸コントローラドライバ 操作ボックス付
W165×D263×H110mm(突起部含まず)
RS-232C、USB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238,843
( 262,727 )
4日目
285,572
( 314,129 )
4日目
279,143
( 307,057 )
4日目
321,000
( 353,100 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました
・操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です
・標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です
・操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です
・各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です
・台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています
・電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2軸コントローラドライバ QTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2軸コントローラドライバ QTシリーズ
高性能2軸コントローラドライバ QTシリーズ
1軸コントローラドライバ QTシリーズ
3軸コントローラドライバ QTシリーズ
自動ステージ用接続ケーブル ACB・ARCシリーズ
ステッピングモータコントローラ(DS102A/DS112A)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機駿河精機
通常価格238,843-298,915 -99,864 -388,583 -5,820 -125,000 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
種類コントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバケーブルコントローラ・ドライバ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ステージ用制御機器・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト