17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

マイクロスキャニングステージ 顕微鏡用XYステージ

通常単価(税別)
697,4641,869,143
税込単価
767,2102,056,057
通常出荷日:19日目

【特長】・顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません・標準付属のアルミプレ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Y距離)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

対応顕微鏡

最小発注数量
155
155
±25
±25
5~30
29.4
ニコン:オプチフォト100S、エクリプスME600
1個
155
155
±25
±25
5~30
29.4
オリンパス:BH2
1個
155
155
±25
±25
5~30
29.4
オリンパス:BX40、BX41M-LED、BX51、BX51M、BX60、BX61
1個
205
155
±50
±25
5~30
29.4
ニコン:オプチフォト100S、エクリプスME600
1個
205
155
±50
±25
5~30
29.4
オリンパス:BH2
1個
205
155
±50
±25
5~30
29.4
オリンパス:BX40、BX41M-LED、BX51、BX51M、BX60、BX61
1個
205
183
±50
±50
5~30
29.4
-
1個
280
230
±75
±75
30.1~50
49
オリンパス:MX50、MX61、MX61L、MX63、MX80/ニコン:オプチフォト150、エクリプスL150
1個
280
230
±75
±75
30.1~50
49
ニコン:エクリプス LV150/LV150A
1個
280
230
±75
±75
30.1~50
49
ニコン:エクリプス LV100D
1個
280
230
±75
±75
30.1~50
49
ニコン:エクリプス L200/L200A
1個
280
230
±75
±75
30.1~50
49
オリンパス:MX40、MX51
1個
355
305
±100
±100
30.1~50
49
オリンパス:MX50、MX61、MX61A、MX61L、MX80/ニコン:オプチフォト200
1個
355
305
±100
±100
30.1~50
49
ニコン:エクリプスL200/L200A/L200D/L200N/L200ND
1個
460
405
±150
±150
30.1~50
49
オリンパス:MX61A、MX61L、MX80
1個
460
405
±150
±150
30.1~50
49
ニコン:オプチフォト300、エクリプスL300/L300D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697,464
( 767,210 )
19日目
697,464
( 767,210 )
19日目
697,464
( 767,210 )
19日目
797,098
( 876,808 )
19日目
797,098
( 876,808 )
19日目
797,098
( 876,808 )
19日目
921,579
( 1,013,737 )
19日目
1,039,603
( 1,143,563 )
19日目
1,039,603
( 1,143,563 )
19日目
1,039,603
( 1,143,563 )
19日目
1,039,603
( 1,143,563 )
19日目
1,039,603
( 1,143,563 )
19日目
1,349,940
( 1,484,934 )
19日目
1,349,940
( 1,484,934 )
19日目
1,869,143
( 2,056,057 )
19日目
1,869,143
( 2,056,057 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません
・標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスキャニングステージ 顕微鏡用XYステージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスキャニングステージ 顕微鏡用XYステージ
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
【エコノミーシリーズ】自動XY軸 リニアボール
XYステージ 転造ボールねじ仕様
【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
XYステージ 小型(自動ステージ)
メーカー中央精機中央精機ミスミ中央精機ミスミ中央精機
通常価格697,464-268,250 -99,910 -147,837 -298,000 -178,762
通常出荷日19日目3日目19日目〜30日目8日目31日目
種類顕微鏡用XYステージXYステージ自動XY軸ステージXYステージ自動XY軸ステージXYステージ
使用モータ5相ステッピングモータ標準PK513PB相当2相ステッピングモータPK523HPB相当5相ステッピングモータ高分解能PK513PB相当
最小分解能(μm)22521μm-
主要素材アルミ合金ステンレスSUS440C相当アルミ合金アルミアルミ合金
移動ガイドV溝とクロスローラボールウェイリニアボールガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)クロスローラV溝とクロスローラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト