メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スチームホース STEAM

型番:

STEAM-12-2B-100M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STEAM-12-2B-100Mの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
使用流体/用途
蒸気
金具取付
なし
ホース材質
[特殊ゴム] ゴム
外径(φ)
25
呼び内径
12
カットサービス対応
なし
内径(mm)
12.7
長さ(m)
100

商品情報

規格表

ミスミ型式メーカー型式呼称内径
m/m
概略外径
m/m
編上数
B
最高使用圧力
MPa
標準重量
g/m
長さ
m
STEAM-12-2B-100Mスチームホース Φ12 100M121/212.725.020.5490100

型番リスト

表示件数
型番
STEAM-12-2B-100M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,884
( 139,572 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております
・長尺物ですから布巻ホースと異なり、必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります
【用途】
・スチームの圧送用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームホース STEAMの型番STEAM-12-2B-100Mのページです。 型番STEAM-12-2B-100Mに関する仕様情報を記載しております。
スチームホース STEAMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチームホース STEAM
スチーム・高温水・食品用 トヨシリコーンスチームSホース
難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤)
難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)
難燃ホース フレイムブロックホース
食品用耐熱・耐圧ホース トヨフーズS(TFS)
メーカー弘進ゴムトヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格126,88427,600 -3,920 -3,920 -1,000 -103,243 -
通常出荷日6日目3日目〜4日目〜4日目〜4日目9日目
特性・用途該当なし耐熱性 / 耐寒性該当なし該当なし該当なし耐熱性 / 該当なし
使用流体/用途蒸気水 / 食品 / 蒸気水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気水 / 食品
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質ゴムシリコーンゴム塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
グレーレッドブルーブラックナチュラル透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト