メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

電動昇降装置ML-1型用接続ケーブル

型番:

QZD020722
解除
数量:

QZD020722の仕様・寸法情報

種類
付属部品
種類詳細
接続ケーブル

型番リスト

表示件数
型番
QZD020722
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,540
( 10,494 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動昇降装置ML-1型用の接続ケーブルです
・電動昇降装置ML-1型1台につき、1本必要です

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動昇降装置ML-1型用接続ケーブルの型番QZD020722のページです。 型番QZD020722に関する仕様情報を記載しております。
電動昇降装置ML-1型用接続ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動昇降装置ML-1型用接続ケーブル
延長ケーブル QZD070712
電動昇降装置 マルチリフト 薄型タイプ ML-1型
RK ROSE+KRIEGER 電動昇降装置 マルチリフト ML-1型 薄型タイプ
PLCインターフェース QZD070690型 ML-1型、ML-2型用
電動昇降装置 マルチリフト ML-2型 ロングストロークタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9,54015,730159,196 -183,856 -114,530682,879 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目3日目4日目
種類付属部品付属部品昇降装置昇降装置付属部品昇降装置
種類詳細接続ケーブル延長ケーブル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました