17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

トルクボールジョイント SJ500型

通常単価(税別)
10,680
税込単価
11,748
通常出荷日:4日目

【特長】・広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです・可動域が広く、細やかな角度調整が可能...

詳細を確認
  • ねじ部(M10)には、緩み防止のためねじ用接着剤を使用してください。
  • 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • 30°傾いた状態で強い力を加えないでください(52N・m以下)。軸を押込・引張方向に強い力を加えないでください(押込方向333N以下、引張方向793N以下)。
  • 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
  • 屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なうおそれがありますのでおやめください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

最小発注数量
4.0±30%(X軸方向)、2.8±30%(Y軸方向)、5.2±30%(回転方向)
1個
6.0±30%(X軸方向)、3.9±30%(Y軸方向)、8.2±30%(回転方向)
1個
8.0±30%(X軸方向)、5.6±30%(Y軸方向)、11.5±30%(回転方向)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,680
( 11,748 )
4日目
10,680
( 11,748 )
4日目
10,680
( 11,748 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです
・可動域が広く、細やかな角度調整が可能です
・繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です

ご注意

  • ねじ部(M10)には、緩み防止のためねじ用接着剤を使用してください。
  • 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • 30°傾いた状態で強い力を加えないでください(52N・m以下)。軸を押込・引張方向に強い力を加えないでください(押込方向333N以下、引張方向793N以下)。
  • 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
  • 屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なうおそれがありますのでおやめください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクボールジョイント SJ500型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクボールジョイント SJ500型
REELL トルクボールジョイント SJ型
モニターマウントヒンジ 両トルクタイプ VTD型
LAMP モニターアーム KA-TLG型 ボタン式ロック解除
LAMP モニターアーム KA-T100S50-W/P型 トルク&補助ロック付 タッチパネル対応
RAM マウンティングシステム 座付ボール
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格10,6803,848 -7,8538,489 -68,491 -3,960 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品ガイドアーム単体ガイドアーム単体クランプ・ホルダー・取付部品
材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼-樹脂ブラケット:ポリアミド(PA)、取付プレート:鋼(SPHC)、カバー:ポリカーボネート(PC)、アウターパイプ/エンドキャップ:ABS樹脂、アルミパイプ:アルミニウム合金、ボタン:ポリアミド(PA)/ABS樹脂、十字穴付トラス小ねじ:鋼、ゴムパッキン:ニトリルゴム(NBR)座金(モニター部):鋼(SPCC)、本体:鋼(SPCC)/ABS樹脂、アーム:アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂、取付部:アルミニウム合金(ADC)アルミニウム
表面処理ロッド:窒化処理-なし取付プレート:アクリル焼付塗装、アルミパイプ:アルマイト+クリア塗装、十字穴付トラス小ねじ:黒色クロメート処理(三価)座金(モニター部)/本体:電着塗装、アーム/取付部:焼付塗装焼付塗装
ねじ種別M10-----
ブラックブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト