メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

回転盤 HTS型 偏荷重対応

通常単価(税別)
8,470
税込単価
9,317
通常出荷日:4日目

【特長】・偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です・360°回転し、フリクション機能付きです・中央の穴か...

詳細を確認
  • 取付ねじと固定ナットの接触が無いことを確認してください。
  • カシメピン部は突起があります。避ける形状にしてください。(Φ75以上、高さ1mm以上)

型番:

HTS-165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTS-165の仕様・寸法情報

長さ(mm)
165
材料
鋼/ポリアセタール(POM)

型番リスト

表示件数
型番
HTS-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,470
( 9,317 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です
・360°回転し、フリクション機能付きです
・中央の穴から配線を通せます

ご注意

  • 取付ねじと固定ナットの接触が無いことを確認してください。
  • カシメピン部は突起があります。避ける形状にしてください。(Φ75以上、高さ1mm以上)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転盤 HTS型 偏荷重対応の型番HTS-165のページです。 型番HTS-165に関する仕様情報を記載しております。
回転盤 HTS型 偏荷重対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転盤 HTS型 偏荷重対応
回転盤 HTS-165SP 偏荷重対応 90°ロック付
ターンテーブル HF型
イグチベアー IRL型
回転盤
回転台 丸型 TKD-45
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業井口機工製作所イースタン精工トラスコ中山
通常価格8,47010,8435,297 -3,255 -2,59920,980
通常出荷日4日目39日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目1日目
長さ(mm)165-----
材料鋼/ポリアセタール(POM)鋼/ポリアセタール(POM)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ターンテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト