メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミニガイド エンドキャップ MRS20-EC

通常単価(税別)
110
税込単価
121
通常出荷日:4日目

【特長】・キャリッジの落下を防止します・レール端面のエッジをガードします

  • 本品はキャリッジの衝突、衝撃を止めるためのストッパーではありません。
  • 本品を取り付けすると、ストロークが片側4mm短くなります。
  • 推奨締付トルク値:0.75N・m。

型番:

MRS20-EC
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRS20-ECの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
キャップ
材質
樹脂
詳細材質
ポリアセタール(黒)

型番リスト

表示件数
型番
MRS20-EC
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110
( 121 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリッジの落下を防止します
・レール端面のエッジをガードします

ご注意

  • 本品はキャリッジの衝突、衝撃を止めるためのストッパーではありません。
  • 本品を取り付けすると、ストロークが片側4mm短くなります。
  • 推奨締付トルク値:0.75N・m。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニガイド エンドキャップ MRS20-ECの型番MRS20-ECのページです。 型番MRS20-ECに関する仕様情報を記載しております。
ミニガイド エンドキャップ MRS20-ECのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニガイド エンドキャップ MRS20-EC
ミニガイド エンドキャップ MRS15-EC
ミニガイド エンドキャップ MRS30-EC
ミニガイド エンドキャップ MRS40-EC
マルチローラーリニアガイド エンドキャップ MLGX25-EC
【クリーン洗浄品】リニアガイド用高さ調整ブロック
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミ
通常価格110100110130110-
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄
種類キャップキャップキャップキャップキャップ高さ調整ブロック
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂-
詳細材質ポリアセタール(黒)ポリアセタール(黒)ポリアセタール(黒)ポリアセタール(黒)ポリアセタール(黒)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト