17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ライン埋込取手 HH-WD型

通常単価(税別)
2,8607,460
税込単価
3,1468,206
通常出荷日:4日目

【特長】・シンプルなデザインのハンドルです・両側に指掛かりの突起があります

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
~100
96
150
ブラック
1個
~100
96
150
ステンレス調
1個
151~200
192
1800
ブラック
1個
151~200
192
1800
ステンレス調
1個
~100
64
300
ブラック
1個
~100
64
300
ステンレス調
1個
151~200
160
600
ブラック
1個
151~200
160
600
ステンレス調
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860
( 3,146 )
4日目
2,860
( 3,146 )
4日目
7,460
( 8,206 )
4日目
7,460
( 8,206 )
4日目
3,730
( 4,103 )
4日目
3,730
( 4,103 )
4日目
4,680
( 5,148 )
4日目
4,680
( 5,148 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインのハンドルです
・両側に指掛かりの突起があります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライン埋込取手 HH-WD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライン埋込取手 HH-WD型
ライン埋込取手 HH-WS型
ソフトシリコーンハンドル PXB-GR09型
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
アーチグリップ(オフセット仕様)
ハンドル KK-H型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミイマオコーポレーションスガツネ工業
通常価格2,860-2,860 -960 -6,770 -1,820 -1,111 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし該当なし
本体種類埋込形埋込形標準形標準形標準形標準形
形状その他その他ストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴めねじ丸穴めねじめねじ
本体 材料アルミ合金アルミ合金樹脂ステンレス樹脂アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト