メカニカル部品技術窓口

確定しました

オリンピア マウンティングプレート 360-P6WT-NA 長穴タイプ

通常単価(税別)
210
税込単価
231
通常出荷日:4日目

【特長】・長穴タイプです。スライド丁番と併用してください・板金用推奨ネジ:M4丸皿小ねじ

  • 長穴を固定し、調整後に丸穴を固定してください。
  • 上下調整はねじを緩めて行います。

型番:

360-P6WT-NA
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

360-P6WT-NAの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
蝶番関連部品
用途
標準
種類(詳細)
オリンピア マウンティングプレート
オプション材質
-
-

型番リスト

表示件数
型番
360-P6WT-NA
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長穴タイプです。スライド丁番と併用してください
・板金用推奨ネジ:M4丸皿小ねじ

ご注意

  • 長穴を固定し、調整後に丸穴を固定してください。
  • 上下調整はねじを緩めて行います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリンピア マウンティングプレート 360-P6WT-NA 長穴タイプの型番360-P6WT-NAのページです。 型番360-P6WT-NAに関する仕様情報を記載しております。
オリンピア マウンティングプレート 360-P6WT-NA 長穴タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリンピア マウンティングプレート 360-P6WT-NA 長穴タイプ
オリンピア 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用
トルクヒンジ HG-TI10-2 インサート取付仕様
トルクヒンジ HG-TIB10-2 ブラケット仕様
ステンレスカバー オプション品
トルクヒンジ HTH60型 配線穴付タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格210808601,0107,79016,250
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類蝶番関連部品蝶番関連部品特殊蝶番特殊蝶番蝶番関連部品ロータリー形蝶番
用途標準標準標準標準標準標準
種類(詳細)オリンピア マウンティングプレートオリンピア 85°開き止めパーツインサート取付仕様ブラケット仕様カバー-
オプション材質---ステンレス鋼(SUS430)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト