メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オリンピア 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用

通常単価(税別)
80
税込単価
88
通常出荷日:4日目

オリンピアシリーズ、スライドヒンジ厚扉用H360の開き角度を85°前後に規制します。

型番:

H360-85-0
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H360-85-0の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
蝶番関連部品
詳細材質
PBT
用途
標準
種類(詳細)
オリンピア 85°開き止めパーツ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
H360-85-0
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80
( 88 )
4日目

詳細情報

基本情報

オリンピアシリーズ、スライドヒンジ厚扉用H360の開き角度を85°前後に規制します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリンピア 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用の型番H360-85-0のページです。 型番H360-85-0に関する仕様情報を記載しております。
オリンピア 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリンピア 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用
トルクヒンジ HG-SFTH型
【クリーン洗浄品】樹脂平型蝶番 PVC
アシストトルクヒンジ HG-TAWJ40 180°アシスト トルク調整機能付
樹脂平型蝶番 PVC
ステンレス スプリング蝶番 HG-SHL-RS型 高耐久仕様/逆ばね仕様
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミスガツネ工業ミスミスガツネ工業
通常価格801,120 --15,9632,7301,060 -
通常出荷日4日目4日目3日目4日目在庫品1日目4日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性該当なし低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性耐食性・耐薬品
種類蝶番関連部品平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
詳細材質PBTSUS304塩化ビニル樹脂SUS304塩化ビニル樹脂SUS304
用途標準標準標準 / クリーン室標準標準 / クリーン室耐食性
種類(詳細)オリンピア 85°開き止めパーツ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト