17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S-HR50型 偏荷重対応タイプ

通常単価(税別)
37,43039,400
税込単価
41,17343,340
通常出荷日:4日目

【特長】・高い剛性をもち、偏荷重に対応できます・360°回転し、任意の角度で保持できます・中央の穴から...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。
  • 上フランジのねじは絶対に回さないでください、動作不良に繋がります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

最小発注数量
10.0±20%
1個
15.0±20%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,430
( 41,173 )
4日目
39,400
( 43,340 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い剛性をもち、偏荷重に対応できます
・360°回転し、任意の角度で保持できます
・中央の穴から配線を通せます
・付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。
  • 上フランジのねじは絶対に回さないでください、動作不良に繋がります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S-HR50型 偏荷重対応タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S-HR50型 偏荷重対応タイプ
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ
クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型
ステンレス スプリング蝶番 HG-SHL-RS型 高耐久仕様/逆ばね仕様
トルクヒンジ HG-SFTH型
枠側面付隠し蝶番 HES2S-140-A125型 125°開き
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格37,430-29,9808,9961,060 -1,120 -4,353 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目3日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品該当なし該当なし
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番平蝶番平蝶番隠し蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼ステンレス鋼ポリアセタール
取付穴タイプ丸穴丸穴+めねじめねじ+皿穴丸穴丸穴長穴+丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト