17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

平行二軸トルクヒンジ TDX100型 小型タイプ

通常単価(税別)
5,020
税込単価
5,522
通常出荷日:4日目

【特長】・対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです・全開、全閉時に軸が出っ張りません・2つの軸のト...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。
  • 取付部材は金属を想定しています、必ず設計時に取付強度に問題がないか確認をしてください。
  • 2ヶ使いする際、TDX100-05-15とTDX100-15-05は必ずセットでご使用ください。取付時は左右の軸トルクが合うように組み合わせてください。(三角の刻印が強いトルクの軸を表します)
  • 取付部材が動く際に角が接触しないよう丸くするなどしてください。
  • 全開時に大きな負荷がかかると想定される場合は他の部材で負荷を受けるなどの工夫をしてください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

最小発注数量
A軸:0.5±20%、B軸:0.5±20%
1個
A軸:0.5±20%、B軸:1.5±20%
1個
A軸:1.5±20%、B軸:0.5±20%
1個
A軸:1.5±20%、B軸:1.5±20%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,020
( 5,522 )
4日目
5,020
( 5,522 )
4日目
5,020
( 5,522 )
4日目
5,020
( 5,522 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです
・全開、全閉時に軸が出っ張りません
・2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。
  • 取付部材は金属を想定しています、必ず設計時に取付強度に問題がないか確認をしてください。
  • 2ヶ使いする際、TDX100-05-15とTDX100-15-05は必ずセットでご使用ください。取付時は左右の軸トルクが合うように組み合わせてください。(三角の刻印が強いトルクの軸を表します)
  • 取付部材が動く際に角が接触しないよう丸くするなどしてください。
  • 全開時に大きな負荷がかかると想定される場合は他の部材で負荷を受けるなどの工夫をしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行二軸トルクヒンジ TDX100型 小型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行二軸トルクヒンジ TDX100型 小型タイプ
トルクヒンジ HTH60型 配線穴付タイプ
トルクヒンジ HG-SFTH型
トルクヒンジ HG-TI10-2 インサート取付仕様
トルクヒンジ HG-TIB10-2 ブラケット仕様
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S-HR50型 偏荷重対応タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,02016,2501,120 -8601,01037,430 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類隠し蝶番ロータリー形蝶番平蝶番特殊蝶番特殊蝶番ロータリー形蝶番
本体材料亜鉛合金亜鉛合金ステンレス鋼ポリアセタールポリアセタール
取付穴タイプ丸穴長穴+丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト