メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

トルクヒンジ HG-TIB10-2 ブラケット仕様

通常単価(税別)
1,010
税込単価
1,111
通常出荷日:4日目

【特長】・グリスレスのトルクヒンジです・スクエア型のブラケット付です

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。

型番:

HG-TIB10-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-TIB10-2の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
特殊蝶番
本体材料
[樹脂] ポリアセタール
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
31.5
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅(mm)
23.56
勝手違い
左右兼用
用途
標準
種類(詳細)
ブラケット仕様
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG-TIB10-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010
( 1,111 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリスレスのトルクヒンジです
・スクエア型のブラケット付です

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクヒンジ HG-TIB10-2 ブラケット仕様の型番HG-TIB10-2のページです。 型番HG-TIB10-2に関する仕様情報を記載しております。
トルクヒンジ HG-TIB10-2 ブラケット仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクヒンジ HG-TIB10-2 ブラケット仕様
トルクヒンジ HG-TI10-2 インサート取付仕様
ステンレス スプリング蝶番 HG-SHL-RS型 高耐久仕様/逆ばね仕様
トルクヒンジ HG-SFTH型
トルクヒンジ HTH60型 配線穴付タイプ
平行二軸トルクヒンジ TDX100型 小型タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,0108601,060 -1,120 -16,2505,020
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし耐食性・耐薬品該当なし該当なし該当なし
種類特殊蝶番特殊蝶番平蝶番平蝶番ロータリー形蝶番隠し蝶番
本体材料ポリアセタールポリアセタールステンレス鋼ステンレス鋼亜鉛合金亜鉛合金
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴長穴+丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト