17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

トルクヒンジ HG-SFTH型

通常単価(税別)
1,1204,630
税込単価
1,2325,093
通常出荷日:4日目

【特長】・平蝶番型のトルクヒンジです【用途】・FA機器、各種自動機器、OA機器、モニターの角度調整など

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

トルク

(N・m)

最小発注数量
~40
28
25.1~35
34
0.343±15%
1個
~40
40
25.1~35
35
0.491±20%
5個
40.1~50
50
35.1~45
42.5
0.882±23%
1個
40.1~50
50
35.1~45
42.5
1.863±11%
1個
80.1~100
90
65.1~85
82.5
3.431±15%
1個
80.1~100
90
65.1~85
82.5
5.686±9%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
4日目
1,300
( 1,430 )
4日目
2,070
( 2,277 )
4日目
2,070
( 2,277 )
4日目
4,630
( 5,093 )
4日目
4,630
( 5,093 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平蝶番型のトルクヒンジです
【用途】
・FA機器、各種自動機器、OA機器、モニターの角度調整など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクヒンジ HG-SFTH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクヒンジ HG-SFTH型
トルクヒンジ HG-TI10-2 インサート取付仕様
トルクヒンジ HG-TIB10-2 ブラケット仕様
トルクヒンジ HTH60型 配線穴付タイプ
平行二軸トルクヒンジ TDX100型 小型タイプ
クリーントルクヒンジ HG-CVT型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,120-8601,01016,2505,0202,860 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類平蝶番特殊蝶番特殊蝶番ロータリー形蝶番隠し蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼ポリアセタールポリアセタール亜鉛合金亜鉛合金アルミ合金
詳細材質SUS304-----
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴長穴+丸穴丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト