メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレスカバー オプション品

通常単価(税別)
7,790
税込単価
8,569
通常出荷日:4日目

【特長】・既存の樹脂カバーから付け替えて使用します【用途】・食品機械など

型番:

HG-PA2C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

HG-PA2Cの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
蝶番関連部品
用途
標準
種類(詳細)
カバー
オプション材質
ステンレス鋼(SUS430)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HG-PA2C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,790
( 8,569 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存の樹脂カバーから付け替えて使用します
【用途】
・食品機械など

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカバー オプション品の型番HG-PA2Cのページです。 型番HG-PA2Cに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスカバー オプション品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスカバー オプション品
オリンピア マウンティングプレート 360-P6WT-NA 長穴タイプ
トルクヒンジ HG-TIB10-2 ブラケット仕様
オリンピア 85°開き止めパーツ H360-85 厚扉用
トルクヒンジ HG-TI10-2 インサート取付仕様
【クリーン洗浄品】樹脂平型蝶番 PVC
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミ
通常価格7,7902101,01080860-
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性
種類蝶番関連部品蝶番関連部品特殊蝶番蝶番関連部品特殊蝶番平蝶番
用途標準標準標準標準標準標準 / クリーン室
種類(詳細)カバーオリンピア マウンティングプレートブラケット仕様オリンピア 85°開き止めパーツインサート取付仕様-
オプション材質ステンレス鋼(SUS430)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト