メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリックヒンジ MPH-WP 耐水・防塵タイプ

通常単価(税別)
390
税込単価
429
通常出荷日:4日目

【特長】・耐水・防塵性に優れています・小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジで...

詳細を確認
  • 折り畳み携帯電話の場合、1個使いで約55gくらいまでが対象となります。
  • フックで荷重を受けないようにしてください。
  • 取付寸法などの詳細はお問い合わせください。

型番:

MPH-WP
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MPH-WPの仕様・寸法情報

特性・用途
耐水性 / 防塵性
種類
ロータリー形蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼
取付方法
その他
付加機能
ストッパー・クリック
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
11
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅(mm)
4.95
勝手違い
左右兼用
用途
標準
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MPH-WP
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水・防塵性に優れています
・小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです
・外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます
・筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます

ご注意

  • 折り畳み携帯電話の場合、1個使いで約55gくらいまでが対象となります。
  • フックで荷重を受けないようにしてください。
  • 取付寸法などの詳細はお問い合わせください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリックヒンジ MPH-WP 耐水・防塵タイプの型番MPH-WPのページです。 型番MPH-WPに関する仕様情報を記載しております。
クリックヒンジ MPH-WP 耐水・防塵タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリックヒンジ MPH-WP 耐水・防塵タイプ
トルクヒンジ HTH60型 配線穴付タイプ
平行二軸トルクヒンジ TDX100型 小型タイプ
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S-HR50型 偏荷重対応タイプ
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ
クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格39016,2505,02037,430 -30,7708,996
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
特性・用途耐水性 / 防塵性該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番隠し蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番
本体材料ステンレス鋼亜鉛合金亜鉛合金ステンレス鋼(SUS430)
取付方法その他ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ストッパー・クリックトルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)ストッパー・クリック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト