17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

クリーントルクヒンジ HG-CVT型

通常単価(税別)
2,8603,450
税込単価
3,1463,795
通常出荷日:4日目

【特長】・任意の角度で扉を保持します・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
60.1~70
65
1個
80.1~100
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860
( 3,146 )
4日目
3,450
( 3,795 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意の角度で扉を保持します
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します
・軸の向きを水平・垂直にして使用できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.5)を必ずご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーントルクヒンジ HG-CVT型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーントルクヒンジ HG-CVT型
トルクヒンジ HG-SFTH型
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQS15型
ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQU15型
クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型
ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQWA15型 広角度開き
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,860-1,120 -3,0343,470 -8,9963,922
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類平蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番ロータリー形蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料アルミ合金ステンレス鋼ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴長穴+丸穴めねじ+皿穴長穴+丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト