17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 有効山数(歯)

    ~mm
  • 歯巾W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ

通常単価(税別)
65,42090,750
税込単価
71,96299,825
通常出荷日:5日目

焼き入れ後、熱処理をしているため、強度や耐摩耗性が高いCPラックギヤです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

有効山数

(歯)

歯巾W

(mm)

高さ H

(mm)

最小発注数量
1.5915
200
15
20
1個
3.1831
100
30
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,420
( 71,962 )
5日目
90,750
( 99,825 )
5日目

詳細情報

基本情報

焼き入れ後、熱処理をしているため、強度や耐摩耗性が高いCPラックギヤです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SCMKCPFT-H CP調質焼入ラックギヤ
CPステンレス取付穴加工ラックギヤ SUSKCPFH
KMRSH 丸ラックギヤ
ヘリカルラックギヤ KHE
ステンレスラックギヤ SUSK
SCMKCPFT CP調質ラックギヤ
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格65,420-22,580 -5,310 -5,6007,800 -7,960 -
通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目4日目〜
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品該当なし静粛性耐食性・耐薬品該当なし
種類ラック(角形)ラック(角形)ラック(丸形)ラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)
全長 L(mm)10001000505505505-
歯種スタンダードスタンダードスタンダードヘリカルスタンダードスタンダード
材質一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト