メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角穴付きボルト アンスコ製

型番:

CSHHA-ST-M6-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CSHHA-ST-M6-16の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
16
材質
スチール
強度区分(スチール)
12.9
表面処理
黒色酸化被膜
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
1
ねじ種類
全ねじ
販売単位
バラ(1個から購入可能)
取付穴形状
六角穴
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
ねじM径
M6
サイズ(X表記)(mm)
M6X16
サイズ(-表記)(mm)
M6-16
標準名称(材質)
スチール

商品情報

外形図

表示内容:メーカー表示マーク 強度区分表示 不完全ネジ部 U≦2P

規格表

単位:mm

ねじの呼び(d)ねじのピッチ(P)bdkdadskrStv
参考最大 ローレット無し最大 ローレット有り最小最大(基準寸法)最大(基準寸法)最小最大最小最小呼び寸法最大最小最小最大
M61.02410.0010.229.786.806.005.826.005.700.255.05.145.023.00.6

型番リスト

表示件数
型番
CSHHA-ST-M6-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
3日目

詳細情報

基本情報

六角穴付ボルト(キャップボルト)は円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルト。
【特長】
・締め付けには六角レンチを使用。キャップスクリューやソケットスクリューとも呼ばれる
・六角レンチはサイズピッタリのものしか使えない為、ボルトを壊すことなく強い締め付けが可能
【商品仕様】
・材質:スチール
・表面処理:黒色酸化被膜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト アンスコ製の型番CSHHA-ST-M6-16のページです。 型番CSHHA-ST-M6-16に関する仕様情報を記載しております。
六角穴付きボルト アンスコ製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボルト アンスコ製
六角穴付きボルト スチール 全ねじ
SNSH-C22 六角穴付きボルト(ハステロイ C-22相当)
六角穴付ボルト 黒染め全ネジ M14×45
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ M20×45
六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ サイズM14×80
メーカー藤本産業八幡ねじ鍋屋バイテックトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3404131,987 -1,0201,0201,020
通常出荷日3日目8日目4日目10日目8日目10日目
ねじの呼び(M)63-142014
長さL(mm)164-454580
材質スチールスチール特殊材質クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分(スチール)12.9--12.912.912.9
表面処理黒色酸化被膜ユニクロメッキなし黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト