メカニカル部品技術窓口

確定しました

スプリングピン(ステンレス波形・軽荷重用)

通常単価(税別)
24
税込単価
26
通常出荷日:1日目

連結や位置決め、ねじの回り止めなどの目的に使用するスプリングピン。【特長】・数種類の打ち込むピンの総称...

詳細を確認

型番:

SPRINGPINL-SUS-2-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SPRINGPINL-SUS-2-12の仕様・寸法情報

種類
スプリングピン
ねじ/ねじ穴有無
なし
末端形状
両端テーパ/面取
材質
ステンレス
呼び径
2
長さ
12
軸径公差
プラス公差
エアベント有無
あり
サンコーコード
G0020410_0020012000
販売単位
バラ(1個から購入可能)

商品情報

製品仕様

商品外観

商品外観

コンパクトのヒンジ用にスプリングピンが使用されている。

コンパクトのヒンジ用にスプリングピンが使用されている。

外形図

外形図

※すきまCは、スプリングピンを適用する穴に挿入したとき、辺が接触しないような寸法でなければならない。(但し、両端部を除く。)

 

(単位:mm)

 

呼び径2
スプリングピン外径D最大2.25
最小2.15
t(参考)0.2
二重せん断荷重kN1.55
適用する穴(参考)2
許容差     +0.09
-0

型番リスト

表示件数
型番
SPRINGPINL-SUS-2-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24
( 26 )
1日目

詳細情報

基本情報

連結や位置決め、ねじの回り止めなどの目的に使用するスプリングピン。
【特長】
・数種類の打ち込むピンの総称
・2個以上の部品に棒状又はロール状の形状をした商品を精度のある穴に差し込む
・ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用
・ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことが可能
・動的荷重が加わる場合は定められた挿入方向をおすすめ
【用途】
・一般用に比較し、板厚が薄く相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適している

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングピン(ステンレス波形・軽荷重用)の型番SPRINGPINL-SUS-2-12のページです。 型番SPRINGPINL-SUS-2-12に関する仕様情報を記載しております。
スプリングピン(ステンレス波形・軽荷重用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングピン(ステンレス波形・軽荷重用)
【クリーン洗浄品】ノックピン(MSTMS)-プラス公差-
【クリーン洗浄品】ノックピン-プラス公差-【メカニカル部品カタログ掲載】
【クリーン洗浄品】ノックピン -マイナス公差-【メカニカル部品カタログ掲載】
【クリーン洗浄品】汎用ピン 端部形状:両端テーパ はめあい公差:g6
【クリーン洗浄品】段付平行ピン タップ付貫通穴タイプ
メーカー藤本産業ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格24-----
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類スプリングピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン公差違いピン
ねじ/ねじ穴有無なし内ねじ内ねじ内ねじ内ねじ内ねじ
末端形状両端テーパ/面取両端テーパ/面取片側テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取両端テーパ/面取
材質ステンレスSUS440C--SUS440CSUS440C
呼び径2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト