17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)スチール 全ねじ

通常単価(税別)
341423
税込単価
375465
通常出荷日:8日目

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。【商品仕様】・材質:スチール・表面処理:黒色酸化被膜

詳細を確認
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

全ねじ

六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像

規格表

 

単位:mm

ねじの呼び(M)ピッチ(P)dkkS
最大
(基準寸法)*1
最大*2最小最大
(基準寸法)
最小呼び
(基準寸法)
最大最小
M30.55.55.685.3232.862.52.582.52
M50.88.58.728.2854.8244.0954.02
M81.251313.2712.7387.6466.146.02
  • *1 ローレットなしの最大径
  • *2 ローレット付きの最大径

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

最小発注数量
3
18
0.5
M3
M3X18
M3-18
1個
5
14
0.8
M5
M5X14
M5-14
1個
8
14
1.25
M8
M8X14
M8-14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
8日目
341
( 375 )
8日目
423
( 465 )
8日目

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。
【商品仕様】
・材質:スチール
・表面処理:黒色酸化被膜

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)スチール 全ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)スチール 全ねじ
六角穴付きボルト スチール 全ねじ
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)スチール 半ねじ
プレミアステン 六角穴付きボルト 全ねじ
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
六角穴付きボルト(全ねじ) SNSS-FT
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじSUNCOコノエ鍋屋バイテック
通常価格341-41344 -411 -3,518 -423 -
通常出荷日8日目8日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質スチールスチールスチールSUS304相当ステンレス(SUS304)ステンレス
表面処理黒色酸化被膜ユニクロメッキ黒色酸化被膜なしなしなし
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類全ねじ全ねじ半ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング