メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

袋ナット 並目 ポリアセタール POM

通常単価(税別)
322
税込単価
354
通常出荷日:19日目

ポリアセタール(POM)製の袋ナット(化粧ナット、キャップナット)並目です。

  • 商品写真はお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

型番:

FRN-POM-M5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FRN-POM-M5の仕様・寸法情報

基本形状
袋ナット
ねじの呼び(M)
5
材質
[樹脂] ポリアセタール
ねじ山の種類
メートル並目
用途・機能
[一般] 標準
表面処理
なし
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)
なし

型番リスト

表示件数
型番
FRN-POM-M5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
322
( 354 )
19日目

詳細情報

基本情報

ポリアセタール(POM)製の袋ナット(化粧ナット、キャップナット)並目です。

ご注意

  • 商品写真はお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品情報

ポリアセタール 袋ナット:関連画像

外形図

呼びピッチm3seG
M50.8489.211
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

袋ナット 並目 ポリアセタール POMの型番FRN-POM-M5のページです。 型番FRN-POM-M5に関する仕様情報を記載しております。
袋ナット 並目 ポリアセタール POMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
袋ナット 並目 ポリアセタール POM
六角ナット 並目 ポリカーボネート
POM(ポリアセタール)/スペーサーナット
POM(ポリアセタール)/袋ナット
ポリアセタール 袋ナット
樹脂袋ナット POM
メーカー八幡ねじ八幡ねじ日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリューSUNCOミスミ
通常価格322336343 -397 -325 -230 -
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
基本形状袋ナット六角ナット六角ナット(高)袋ナット袋ナット袋ナット
ねじの呼び(M)583---
材質ポリアセタールポリカーボネートPOMPOMポリアセタールPOM
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能標準標準一般一般標準一般
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト