メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

四角ウエルドナット(溶接ナット)パイロット無し 突起形

通常単価(税別)
12
税込単価
13
通常出荷日:8日目

専用機械により、金属鋼板に密着固定させる溶接ナット。【特長】・座面に突起物を設けてのプロジェクションタ...

詳細を確認

型番:

NSQW1D-ST-M8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NSQW1D-ST-M8の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
材質
[スチール] SWCH相当
表面処理
なし
ねじ山の種類
メートル並目
用途・機能
溶接用
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NSQW1D-ST-M8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12
( 13 )
8日目

詳細情報

基本情報

専用機械により、金属鋼板に密着固定させる溶接ナット。
【特長】
・座面に突起物を設けてのプロジェクションタイプ
・位置決め用ガイド(パイロット)はございません
【用途】
・締結、固定に便利です

商品情報

四角ウエルドナット(溶接ナット)パイロット無し 突起形の商品概要

外形図

外形図

呼び
d
ピッチ
p
SHhj
基準公差基準公差基準公差最小~最大
M81.2512±0.26.00
-0.3
1.00
-0.2
0.3~1.5

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角ウエルドナット(溶接ナット)パイロット無し 突起形の型番NSQW1D-ST-M8のページです。 型番NSQW1D-ST-M8に関する仕様情報を記載しております。
四角ウエルドナット(溶接ナット)パイロット無し 突起形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角ウエルドナット(溶接ナット)パイロット無し 突起形
T型溶接ナット 2A JIS細目 
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(1A形) 細目
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(DIN規格)
四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し 突起形(1D形) 細目
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し(1B形)
メーカー八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCO西精工SUNCO
通常価格12582,531217 -2,554 -2,295 -
通常出荷日8日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじの呼び(M)81010---
材質SWCH相当スチールSWCH相当SUS304相当SWCH相当SWCH相当
表面処理なしなし-なし--
ねじ山の種類メートル並目メートル細目メートル細目メートル並目メートル細目メートル並目
用途・機能溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト