メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ナイロン製 丸ワッシャー

通常単価(税別)
36
税込単価
40
通常出荷日:19日目

ナイロンは強靭な材料で摩擦係数が小さく、耐摩耗性、強靭性、自己潤滑性、耐油性、耐薬品性に優れています。...

詳細を確認

型番:

WS-PA-M10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WS-PA-M10の仕様・寸法情報

穴径 a(mm)
10.5
厚み c(mm)
1.6
材質
樹脂
材質 樹脂
[PA(6ナイロン)] PA(6ナイロン)
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
10
表面処理
なし
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)
なし

型番リスト

表示件数
型番
WS-PA-M10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36
( 40 )
19日目

詳細情報

基本情報

ナイロンは強靭な材料で摩擦係数が小さく、耐摩耗性、強靭性、自己潤滑性、耐油性、耐薬品性に優れています。小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。

商品情報

外形図

外形図

呼びdDt
1010.5221.6

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン製 丸ワッシャーの型番WS-PA-M10のページです。 型番WS-PA-M10に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン製 丸ワッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン製 丸ワッシャー
ポリアセタール丸ワッシャー 0.5T
ポリアセタール丸ワッシャー 0.8T
ポリアセタール丸ワッシャー 1.5T
ポリカーボネート 丸ワッシャー 特殊サイズ
PA(ポリアミド=ナイロン)/セット山形ワッシャー
メーカー八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO日本ケミカルスクリュー
通常価格36207209217206115
通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目2日目
穴径 a(mm)10.553634.6
厚み c(mm)1.60.50.81.50.83.5
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PA(6ナイロン)POMポリアセタール(ジュラコン)POMポリアセタール(ジュラコン)POMポリアセタール(ジュラコン)PC(ポリカーボネート)ポリアミド
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト