メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

丸ワッシャー スチール 表面処理なし

型番:

WSJ-ST-M12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSJ-ST-M12の仕様・寸法情報

種類
平座金
ねじの呼び(M)
12
材質
[スチール] スチール
内径 d(mm)
12.5
表面処理
なし
厚さ t(mm)
2.3
販売単位
バラ(1個から購入可能)
材質 スチール
SPCC
表面処理(詳細)
なし
外径 D(mm)
22
M12
標準名称(材質)
スチール

型番リスト

表示件数
型番
WSJ-ST-M12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27
( 30 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます
【商品仕様】
・材質:スチール

商品情報

製品仕様

型番種類材質材質 スチール表面処理(詳細)ねじの呼び(M)内径 d厚さ t外径 D表面処理種類(用途)販売単位
WSJ-ST-M12平座金スチールSPCCなし1212.5mm2.3mm22mmなし平座金バラ(1個から購入可能)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ワッシャー スチール 表面処理なしの型番WSJ-ST-M12のページです。 型番WSJ-ST-M12に関する仕様情報を記載しております。
丸ワッシャー スチール 表面処理なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ワッシャー スチール 表面処理なし
鉄 丸ワッシャー 木材用
ステンレス U字角ワッシャー (1T)
M4平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒)
パッキングワッシャー SM(フッ素ゴム)
シム&スペーサー テーパー角座金
メーカー八幡ねじSUNCOSUNCOエスコSUNCO岩田製作所
通常価格272361481,8441,094928
通常出荷日8日目1日目在庫品1日目1日目1日目5日目
種類平座金平座金四角座金平座金シール座金テーパ座金
ねじの呼び(M)1281641612
材質スチールスチールステンレススチールステンレス
内径 d(mm)12.5918418.414
表面処理なし亜鉛メッキなし三価クロメートなしユニクロメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト