メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

十字穴付ナベタッピンねじ 1種 A形

型番:

CSPPNSA-STU-TP5-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSPPNSA-STU-TP5-30の仕様・寸法情報

詳細形状
なべ
ねじの呼び(M)
5
長さ(mm)
30
ねじ山種類
タッピングねじ
取付穴形状
十字穴
材質
SWCH相当
表面処理
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
先端形状
とがり先
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
使用環境
一般
ねじM径
M5
サイズ(X表記)(mm)
M5X30
サイズ(-表記)(mm)
M5-30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CSPPNSA-STU-TP5-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45
( 50 )
11日目

詳細情報

基本情報

十字穴付ナベタッピングねじです。1~3種の中では一番ピッチが粗い商品です。

商品情報

十字穴付(+)ナベタッピンねじ 1種 A形の外形図
呼び径5
dk基準
寸法
9.0
許容差0
-0.6
k基準
寸法
3.3
許容差±0.15


m参考4.9
Q最大2.73
最小2.14
十字穴の番号2
r最大0.6
d最大5.2
最小5
ねじの山数25.4mmに付き12

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付ナベタッピンねじ 1種 A形の型番CSPPNSA-STU-TP5-30のページです。 型番CSPPNSA-STU-TP5-30に関する仕様情報を記載しております。
十字穴付ナベタッピンねじ 1種 A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付ナベタッピンねじ 1種 A形
十字穴付(+) 丸タッピンねじ(1種 A形)
十字穴付(+) ナベタッピンねじ(2種溝付き B-0形)P=1(JIS平W)
六角穴付 極低頭 平頭タッピンねじ 1種 A形
十字穴付(+) なべ左ねじタッピンねじ(2種ガイド付 BRP形 G=5)
十字穴付 アプセットタッピンねじ 3種溝付き C-1形 P=3(SW+JIS平W)
メーカー八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格45210221232 -2147,060
通常出荷日11日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
詳細形状なべボタンなべ極低頭なべ標準
ねじの呼び(M)544446
長さ(mm)301612162516
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴六角穴十字穴十字穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング