メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

座金組込み六角ボルト

通常単価(税別)
33
税込単価
36
通常出荷日:8日目

平座金(JIS規格)が組み込まれているボルトです座金の組み込み忘れの防止や作業時間の短縮に効果的です【...

詳細を確認

型番:

HXNP3-SUS-M6-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HXNP3-SUS-M6-12の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
12
取付穴形状
なし
詳細形状
標準
基本形状
六角
材質
[ステンレス] SUS304相当
表面処理
なし
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
1
先端形状
平先
追加形状
座金組込み
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじM径
M6
サイズ(X表記)(mm)
M6X12
サイズ(-表記)(mm)
M6-12
標準名称(材質)
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
HXNP3-SUS-M6-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33
( 36 )
8日目

詳細情報

基本情報

平座金(JIS規格)が組み込まれているボルトです
座金の組み込み忘れの防止や作業時間の短縮に効果的です
【商品仕様】
・材質:ステンレス
・表面処理:なし

商品情報

外形図

六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込)の外形図

規格表

ねじの
呼び
(d)
kSe
(約)
dk
(約)
平座金
D1×T
ばね座金
d1
(最大)
a
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差
M64±0.15100
-0.2
11.59.813×1.011.56.3
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座金組込み六角ボルトの型番HXNP3-SUS-M6-12のページです。 型番HXNP3-SUS-M6-12に関する仕様情報を記載しております。
座金組込み六角ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座金組込み六角ボルト
平座金組込 六角トリーマ(ISO平W)
鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベC形(長方形角座組込)
六角トリーマ PK-1(小形平W)
鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)
(+)ナベIK=1
メーカー八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格333,34111,6666,88811,86329
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)683832.5
長さL(mm)1214612612
取付穴形状なしなしプラスマイナスなし十字穴十字穴
詳細形状標準標準なべ標準バインドなべ
基本形状六角六角標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト