メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ポリカーボネート 六角穴付きボルト

通常単価(税別)
92
税込単価
101
通常出荷日:19日目

強化ガラスの150倍以上という透明プラスチックの中で強度(割れ難さ)を持ち、安全性を追求した材料です。

型番:

CSHPC-PC-M4-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSHPC-PC-M4-20の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
20
材質
樹脂
樹脂材質
PC(ポリカーボネート)
基本形状
標準(丸)
詳細形状
[標準] 標準
取付穴形状
[六角穴] 六角穴
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.7
透明
ねじM径
M4
サイズ(X表記)(mm)
M4X20
サイズ(-表記)(mm)
M4-20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CSHPC-PC-M4-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92
( 101 )
19日目

詳細情報

基本情報

強化ガラスの150倍以上という透明プラスチックの中で強度(割れ難さ)を持ち、安全性を追求した材料です。

商品情報

サイズDHB
M47.04.03.0
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート 六角穴付きボルトの型番CSHPC-PC-M4-20のページです。 型番CSHPC-PC-M4-20に関する仕様情報を記載しております。
ポリカーボネート 六角穴付きボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネート 六角穴付きボルト
六角ボルト 並目 ポリカーボネート
PC(ポリカーボネート) 寸切りボルト
PC(ポリカーボネート)/長ネジボルト
ポリカーボネート 寸切 定尺=300
RENY 寸切りボルト
メーカー八幡ねじ八幡ねじ日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリューSUNCO日本ケミカルスクリュー
通常価格921171,608 -5,200 -1,684 -2,310 -
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじの呼び(M)48----
長さL(mm)20253001000300300
材質樹脂樹脂樹脂樹脂ポリカーボネート樹脂
樹脂材質PC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)PCPCPC(ポリカーボネート)RENY
基本形状標準(丸)六角全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト