メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

六角ボルト ステンレス 半ねじ

通常単価(税別)
871
税込単価
958
通常出荷日:8日目

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。【商品仕様】・材質:ステンレス・表面処理:なし

詳細を確認

型番:

HXNH-SUS-M16-140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HXNH-SUS-M16-140の仕様・寸法情報

取付穴形状
[なし] なし
材質
[ステンレス] ステンレス
ねじの呼び(M)
16
長さL(mm)
140
詳細形状
[標準] 標準
追加形状
標準
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理
なし
ピッチ(mm)
2
ねじ種類
半ねじ
ねじM径
M16
サイズ(X表記)(mm)
M16X140
サイズ(-表記)(mm)
M16-140
標準名称(材質)
ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HXNH-SUS-M16-140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
871
( 958 )
8日目

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。
【商品仕様】
・材質:ステンレス
・表面処理:なし

商品情報

外形図

六角ボルト 半ねじの外形図

規格表

単位mm

ねじの
呼び
ピッチkse
基準寸法基準寸法
M162102427.7
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト ステンレス 半ねじの型番HXNH-SUS-M16-140のページです。 型番HXNH-SUS-M16-140に関する仕様情報を記載しております。
六角ボルト ステンレス 半ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ボルト ステンレス 半ねじ
六角ボルト ステンレス 全ねじ M10×25
六角ハイテンションボルト(F8T)
SNHS-LH 極低頭六角ボルト
7マーク六角ボルト(半ねじ)
7マーク小形六角ボルト(半ねじ)(細目)
メーカー八幡ねじコノエSUNCO鍋屋バイテック江浦製作所江浦製作所
通常価格8716,5442261,637236 -278 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目4日目1日目〜1日目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスステンレス(SUS304)スチールSUS304相当SWCH相当SWCH相当
ねじの呼び(M)1610164610
長さL(mm)140254010--
詳細形状標準標準標準標準標準小径
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト