17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

低床除振フットマウント

通常単価(税別)
18,64019,500
税込単価
20,50421,450
通常出荷日:9日目

【特長】・振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、高倍率の顕微鏡...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
37~73
10
1個
62~98
10
1個
86~122
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,640
( 20,504 )
9日目
19,070
( 20,977 )
9日目
19,500
( 21,450 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、高倍率の顕微鏡、表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます
・装置の脚に直接搭載ができるため除振台と比較し、省スペースで簡易的な設置が可能
・設置高さ:18~27mmの薄型設計です
【用途】
・マイクロスコープ、電子顕微鏡などの精密測定機器のマウントに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床除振フットマウントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床除振フットマウント
防振フット(軽量型)
防振角当てプレート
防振フットホルダ(ステンレス金具)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 衝突防止タイプ
エクシール 緩衝・防振・滑り止め“ソフトクッション”
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤミスミエクシール
通常価格18,640-605 -4,55032,137 -440 -1,418 -
通常出荷日9日目3日目9日目9日目在庫品1日目〜2日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね取付部品防振マウント・空気ばね防振ゴム防振シート・パッド
材質A5052ポリアミドSPHCSUS303天然ゴムその他樹脂
最大許容荷重(範囲)(N)~300~300701~2500---
接続形状穴なし片端おねじ通し穴穴なしおねじ穴なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング