メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

チューブカットニッパ TCN-20

型番:

TCN-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCN-20の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品
種類
関連部品
関連部品種類
チューブカッター
全長(m)
0.19
質量(g)
160
最大切断チューブ外径
Φ16
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TCN-20
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,170
( 6,787 )
7日目

詳細情報

基本情報

空気圧機器配管用チューブをスムーズに切断。
【特長】
・切れ味、耐久性、耐腐蝕性に優れた高級刃物用ステンレス鋼を使用
・長時間使用しても疲れにくい切り終わりクッション付
・ロック機構付により、保管も安全

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブカットニッパ TCN-20の型番TCN-20のページです。 型番TCN-20に関する仕様情報を記載しております。
チューブカットニッパ TCN-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブカットニッパ TCN-20
チューブクランプ
ソフトチューブ用インサート
チューブカッタ チューブカッタ用替え刃
エアチューブブラケット ストレートタイプ1
エアチューブブラケット Lタイプ
メーカー日本ピスコミスミミスミ日本ピスコ岩田製作所岩田製作所
通常価格6,170-150 -3,285929 -1,329 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
特性・用途耐食性・耐薬品該当なし----
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類チューブカッター結束用部材插入件チューブカッター用替刃ブラケットブラケット
全長(m)0.19-----
質量(g)160-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト