17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

1軸クロスローラゴニオステージ ウォームギヤ(B56)

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

回転中心高さ(範囲)

(mm)

製品高さ(範囲)

(mm)

テーブル材質

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

ゴニオステージ回転中心高さ

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

ストローク(α角度)

(deg)

勝手違い

テーブル表面処理

バーニア最小読取り

(°)

つまみ一回転の移動量

(°)

許容モーメント荷重

(N・m)

モーメント剛性

("/N・cm)

自重

(kg)

付属品

RoHS?最小発注数量
5.1~30.0
41~60
41~60
61~80
15.1~20.0
[黄銅] 真鍮
50
50
29.4
68±0.2
18
±8
標準
ニッケルクロームメッキ
0.1
≒1.2
ピッチ 1.5 / ヨー 1.2 / ロール 2.5
ピッチ 0.42 / ヨー 0.16 / ロール 0.23
0.31
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
5.1~30.0
41~60
41~60
61~80
15.1~20.0
[黄銅] 真鍮
50
50
29.4
68±0.2
18
±8
左右
ニッケルクロームメッキ
0.1
≒1.2
ピッチ 1.5 / ヨー 1.2 / ロール 2.5
ピッチ 0.42 / ヨー 0.16 / ロール 0.23
0.31
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
5.1~30.0
41~60
41~60
41~60
15.1~20.0
[黄銅] 真鍮
50
50
29.4
50±0.2
18
±10
標準
ニッケルクロームメッキ
0.1
≒1.56
ピッチ 1.5 / ヨー 1.2 / ロール 2.5
ピッチ 0.42 / ヨー 0.16 / ロール 0.23
0.31
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
5.1~30.0
41~60
41~60
41~60
15.1~20.0
[黄銅] 真鍮
50
50
29.4
50±0.2
18
±10
左右
ニッケルクロームメッキ
0.1
≒1.56
ピッチ 1.5 / ヨー 1.2 / ロール 2.5
ピッチ 0.42 / ヨー 0.16 / ロール 0.23
0.31
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
5.1~30.0
41~60
41~60
81~100
15.1~20.0
[黄銅] 真鍮
50
50
29.4
86±0.2
18
±6
標準
ニッケルクロームメッキ
0.1
≒0.96
ピッチ 1.5 / ヨー 1.2 / ロール 2.5
ピッチ 0.42 / ヨー 0.16 / ロール 0.23
0.31
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
5.1~30.0
41~60
41~60
81~100
15.1~20.0
[黄銅] 真鍮
50
50
29.4
86±0.2
18
±6
左右
ニッケルクロームメッキ
0.1
≒0.96
ピッチ 1.5 / ヨー 1.2 / ロール 2.5
ピッチ 0.42 / ヨー 0.16 / ロール 0.23
0.31
六角穴付ボルト M3-6 4本
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
61~80
20.1~25.0
アルミニウム
60
60
49
75±0.2
25
±8
標準
黒アルマイト
0.1
≒1.60
ピッチ 1.5 / ヨー 2.0 / ロール 2.6
ピッチ 0.27 / ヨー 0.09 / ロール 0.10
0.33
六角穴付ボルトM4-10 4本
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
61~80
20.1~25.0
アルミニウム
60
60
49
75±0.2
25
±8
左右
黒アルマイト
0.1
≒1.60
ピッチ 1.5 / ヨー 2.0 / ロール 2.6
ピッチ 0.27 / ヨー 0.09 / ロール 0.10
0.33
六角穴付ボルトM4-10 4本
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
101~
20.1~25.0
アルミニウム
60
60
49
125±0.2
25
±4
標準
黒アルマイト
0.05
≒1.00
ピッチ 1.5 / ヨー 2.0 / ロール 2.6
ピッチ 0.27 / ヨー 0.09 / ロール 0.10
0.33
六角穴付ボルトM4-10 4本
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
101~
20.1~25.0
アルミニウム
60
60
49
125±0.2
25
±4
左右
黒アルマイト
0.05
≒1.00
ピッチ 1.5 / ヨー 2.0 / ロール 2.6
ピッチ 0.27 / ヨー 0.09 / ロール 0.10
0.33
六角穴付ボルトM4-10 4本
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
41~60
20.1~25.0
アルミニウム
60
60
49
50±0.2
25
±10
標準
黒アルマイト
0.1
≒2.25
ピッチ 1.5 / ヨー 2.0 / ロール 2.6
ピッチ 0.27 / ヨー 0.09 / ロール 0.10
0.33
六角穴付ボルトM4-10 4本
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
41~60
20.1~25.0
アルミニウム
60
60
49
50±0.2
25
±10
左右
黒アルマイト
0.1
≒2.25
ピッチ 1.5 / ヨー 2.0 / ロール 2.6
ピッチ 0.27 / ヨー 0.09 / ロール 0.10
0.33
六角穴付ボルトM4-10 4本
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
81~100
20.1~25.0
アルミニウム
60
60
49
100±0.2
25
±5
標準
黒アルマイト
0.05
≒1.25
ピッチ 1.5 / ヨー 2.0 / ロール 2.6
ピッチ 0.27 / ヨー 0.09 / ロール 0.10
0.33
六角穴付ボルトM4-10 4本
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
81~100
20.1~25.0
アルミニウム
60
60
49
100±0.2
25
±5
左右
黒アルマイト
0.05
≒1.25
ピッチ 1.5 / ヨー 2.0 / ロール 2.6
ピッチ 0.27 / ヨー 0.09 / ロール 0.10
0.33
六角穴付ボルトM4-10 4本
10
1個
30.1~50.0
61~90
61~90
81~100
25.1~30.0
アルミニウム
70
70
49
96±0.2
26
±7
標準
白アルマイト
0.1
≒1.20
ピッチ 3.6 / ヨー 2.8 / ロール 5.7
ピッチ 0.17 / ヨー 0.06 / ロール 0.06
0.57
六角穴付ボルトM4-8 4本
10
1個
30.1~50.0
61~90
61~90
81~100
25.1~30.0
アルミニウム
70
70
49
96±0.2
26
±7
左右
白アルマイト
0.1
≒1.20
ピッチ 3.6 / ヨー 2.8 / ロール 5.7
ピッチ 0.17 / ヨー 0.06 / ロール 0.06
0.57
六角穴付ボルトM4-8 4本
10
1個
30.1~50.0
61~90
61~90
61~80
25.1~30.0
アルミニウム
70
70
49
70±0.2
26
±9
標準
白アルマイト
0.1
≒1.53
ピッチ 3.6 / ヨー 2.8 / ロール 5.7
ピッチ 0.17 / ヨー 0.06 / ロール 0.06
0.57
六角穴付ボルトM4-8 4本
10
1個
30.1~50.0
61~90
61~90
61~80
25.1~30.0
アルミニウム
70
70
49
70±0.2
26
±9
左右
白アルマイト
0.1
≒1.53
ピッチ 3.6 / ヨー 2.8 / ロール 5.7
ピッチ 0.17 / ヨー 0.06 / ロール 0.06
0.57
六角穴付ボルトM4-8 4本
10
1個
30.1~50.0
61~90
61~90
101~
25.1~30.0
アルミニウム
70
70
49
122±0.2
26
±5
標準
白アルマイト
0.1
≒0.96
ピッチ 3.6 / ヨー 2.8 / ロール 5.7
ピッチ 0.17 / ヨー 0.06 / ロール 0.06
0.57
六角穴付ボルトM4-8 4本
10
1個
30.1~50.0
61~90
61~90
101~
25.1~30.0
アルミニウム
70
70
49
122±0.2
26
±5
左右
白アルマイト
0.1
≒0.96
ピッチ 3.6 / ヨー 2.8 / ロール 5.7
ピッチ 0.17 / ヨー 0.06 / ロール 0.06
0.57
六角穴付ボルトM4-8 4本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,948
( 86,843 )
4日目
78,948
( 86,843 )
4日目
87,720
( 96,492 )
4日目
78,948
( 86,843 )
4日目
78,948
( 86,843 )
4日目
78,948
( 86,843 )
4日目
82,170
( 90,387 )
4日目
82,170
( 90,387 )
4日目
82,170
( 90,387 )
4日目
82,170
( 90,387 )
4日目
82,170
( 90,387 )
4日目
82,170
( 90,387 )
4日目
82,170
( 90,387 )
4日目
82,170
( 90,387 )
4日目
95,720
( 105,292 )
4日目
95,720
( 105,292 )
4日目
95,720
( 105,292 )
4日目
95,720
( 105,292 )
4日目
95,720
( 105,292 )
4日目
95,720
( 105,292 )
4日目

詳細情報

基本情報

移動ガイドにクロスローラ・送り機構にウォームギヤを採用した高精度かつ操作感のよい1軸のゴニオステージです。頻繁に操作したい場合に最適です。
【特長】・高精度
  回転中心振れ精度は0.01mm以下と高精度
・豊富なバリエーション
  側面にバーニア目盛がついているほか、設置場所にあわせ、クランプ位置をL・Rより選択可能
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1軸クロスローラゴニオステージ ウォームギヤ(B56)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1軸クロスローラゴニオステージ ウォームギヤ(B56)
2軸クロスローラゴニオステージ ウォームギヤ(B57)
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ クロスローラーガイドタイプ 二軸
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 二軸
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 銅材質 二軸
【エコノミーシリーズ】 手動ゴニオ アリ溝式 銅材質 一軸
メーカー駿河精機駿河精機ミスミミスミミスミミスミ
通常価格78,948-157,896 -56,810 -33,790 -39,690 -19,550 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目〜在庫品1日目〜
種類X軸XY軸XY軸XY軸XY軸X軸
送り方式ウォームギアウォームギアマイクロメータヘッドウォームギアウォームギアウォームギア
移動ガイドクロスローラクロスローラクロスローラアリ溝アリ溝アリ溝
移動量(範囲)(deg)~±10.0~±10.0~±10.0---
透過穴(テーブルセンタ穴)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング